Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G134070775
Angolo(°) | 60 | Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 7 | Altezza(mm) | 5 | Materiale | Poliuretano |
Si trova sulla pagina di Cinghia larga - profilo 7M, cinghia singola, il codice articolo è il seguente: G134070775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G134070775.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G134070530 |
G134070545 |
G134070560 |
G134070800 |
G134070825 |
G134070850 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza esterna (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 3 giorni | 530 | 0.015 | 7M 530 Bando Banflex | ||
35.12 € | 1 | 3 giorni | 545 | 0.015 | 7M 545 Bando Banflex | ||
35.12 € | 1 | 3 giorni | 560 | 0.016 | 7M 560 Bando Banflex | ||
38.55 € | 1 | 3 giorni | 800 | 0.022 | 7M 800 Bando Banflex | ||
38.76 € | 1 | 3 giorni | 825 | 0.023 | 7M 825 Bando Banflex | ||
39.61 € | 1 | 3 giorni | 850 | 0.024 | 7M 850 Bando Banflex |