Codice articolo del costruttore: TB100818
Marca: CONCAR
Prezzo: 4.72 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 18 mm
Descrizione: 1008 / 18
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB100818
Materiale corpo | Ghisa | Standard | DIN 6885 parte 1 | Tipo | 1008 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 0.12 |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 1008 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB100818.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB100818.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB100814 |
TB100815 |
TB100816 |
TB100819 |
TB100820 |
TB100822 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | 3 giorni | 14 | 1008 / 14 | ||
4.72 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1008 / 15 | ||
4.72 € | 1 | 3 giorni | 16 | 1008 / 16 | ||
4.72 € | 1 | 3 giorni | 19 | 1008 / 19 | ||
4.72 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1008 / 20 | ||
4.72 € | 1 | 3 giorni | 22 | 1008 / 22 |