Codice articolo del costruttore: TB1108254
Marca: CONCAR
Prezzo: 10.91 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 25.4 mm
Descrizione: 1108/1’’ (25,4 mm)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB1108254
Materiale corpo | Ghisa | Standard | Standard britannico BS 46 parte 1 | Tipo | 1108 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 0.16 |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 1108 con punta in pollici, il codice articolo è il seguente: TB1108254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB1108254.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB110803175 |
TB1108127 |
TB110815875 |
TB11081905 |
TB110822225 |
TB110828575 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 1 | 17 giorni | 3175 | 1108/1/8’’ (3,175 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 giorni | 12.7 | 1108/1/2’’ (12,7 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 giorni | 15.875 | 1108/5/8’’ (15.875 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 giorni | 19.05 | 1108/3/4’’ (19,05 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 giorni | 22.225 | 1108/7/8’’ (22,225 mm) | ||
10.91 € | 1 | 17 giorni | 28.575 | 1108/1 1/8’’ (28,575 mm) |