Bussola di serraggio conica 1210 con punta misura metrica (TB121011)

Bussola di serraggio conica 1210 con punta misura metrica TB121011

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB121011

Marca: CONCAR

Prezzo: 7.26

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 11 mm

Descrizione: 1210 / 11


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB121011

Codice componente
TB121011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

7.26 €

1 3 giorni 111210 / 11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard DIN 6885 parte 1 Tipo 1210
Peso(kg) 0.28

Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 1210 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB121011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB121011.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB121012
TB121014
TB121015
TB121016
TB121017
TB121018
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

7.26 €

1 3 giorni 121210 / 12

7.26 €

1 3 giorni 141210 / 14

7.26 €

1 3 giorni 151210 / 15

7.26 €

1 3 giorni 161210 / 16

16.35 €

1 3 giorni 171210 / 17

7.26 €

1 3 giorni 181210 / 18

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico