Bussola di serraggio conica 1310 con punta misura metrica (TB131030)

Bussola di serraggio conica 1310 con punta misura metrica TB131030

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB131030

Marca: CONCAR

Prezzo: 9.08

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 30 mm

Descrizione: 1310 / 30


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB131030

Codice componente
TB131030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

9.08 €

1 3 giorni 301310 / 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard DIN 6885 parte 1 Tipo 1310
Peso(kg) 0.32

Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 1310 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB131030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB131030.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB131018
TB131019
TB131020
TB131022
TB131032
TB131035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

9.08 €

1 3 giorni 181310 / 18

9.08 €

1 3 giorni 191310 / 19

9.08 €

1 3 giorni 201310 / 20

9.08 €

1 3 giorni 221310 / 22

9.08 €

1 3 giorni 321310 / 32

9.08 €

1 17 giorni 351310 / 35

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico