Codice articolo del costruttore: TB161514
Marca: CONCAR
Prezzo: 9.08 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 14 mm
Descrizione: 1615 / 14
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB161514
Materiale corpo | Ghisa | Standard | DIN 6885 parte 1 | Tipo | 1615 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 0.6 |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 1615 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB161514.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB161514.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB161515 |
TB161516 |
TB161518 |
TB161519 |
TB161520 |
TB161522 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1615 / 15 | ||
9.08 € | 1 | 3 giorni | 16 | 1615 / 16 | ||
9.08 € | 1 | 3 giorni | 18 | 1615 / 18 | ||
9.08 € | 1 | 3 giorni | 19 | 1615 / 19 | ||
9.08 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1615 / 20 | ||
9.08 € | 1 | 3 giorni | 22 | 1615 / 22 |