Codice articolo del costruttore: TB201230
Marca: CONCAR
Prezzo: 10.54 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 30 mm
Descrizione: 2012 / 30
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB201230
Materiale corpo | Ghisa | Standard | DIN 6885 parte 1 | Tipo | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 0.75 |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 2012 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB201230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB201230.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB201218 |
TB201219 |
TB201220 |
TB201232 |
TB201235 |
TB201238 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € | 1 | 3 giorni | 18 | 2012 / 18 | ||
10.54 € | 1 | 3 giorni | 19 | 2012 / 19 | ||
10.54 € | 1 | 3 giorni | 20 | 2012 / 20 | ||
10.54 € | 1 | 3 giorni | 32 | 2012 / 32 | ||
10.54 € | 1 | 3 giorni | 35 | 2012 / 35 | ||
10.54 € | 1 | 3 giorni | 38 | 2012 / 38 |