Codice articolo del costruttore: TB2517254
Marca: CONCAR
Prezzo: 26.89 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 25.4 mm
Tipo: 2517
Peso: 1.06 kg
Descrizione: 2517/1’’ (25,4 mm)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB2517254
Materiale corpo | Ghisa | Standard | Standard britannico BS 46 parte 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 2517 con punta in pollici, il codice articolo è il seguente: TB2517254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB2517254.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB2517-3/4 |
TB25171905 |
TB251722225 |
TB2517286 |
TB2517381 |
TB251741275 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | ||
26.89 € | 1 | 3 giorni | 19.05 | 2517 | 1.06 | 2517/3/4’’ (19,05 mm) | ||
26.89 € | 1 | 17 giorni | 22.225 | 2517 | 1.06 | 2517/7/8’’ (22,225 mm) | ||
26.89 € | 1 | 3 giorni | 28.575 | 2517 | 1.06 | 2517/1 1/8’’ (28,575 mm) | ||
26.89 € | 1 | 3 giorni | 38.1 | 2517 | 1.06 | 2517/1 1/2’’ (38,1 mm) | ||
26.89 € | 1 | 3 giorni | 41.275 | 2517 | 1.06 | 2517/1 5/8’’ (41,275 mm) |