Codice articolo del costruttore: TB302053975
Marca: CONCAR
Prezzo: 34.54 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 53.975 mm
Peso: 2.5 kg
Descrizione: 3020/2 1/8’’ (53,975 mm)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB302053975
Materiale corpo | Ghisa | Standard | Standard britannico BS 46 parte 1 | Tipo | 3020 |
---|
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 3020 con punta in pollici, il codice articolo è il seguente: TB302053975.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB302053975.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB302034925 |
TB30205715 |
TB3020762 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.54 € | 1 | 3 giorni | 34.925 | 2.5 | 3020/1 3/8’’ (34,925 mm) | ||
34.54 € | 1 | 3 giorni | 57.15 | 2.5 | 3020/2 1/4’’ (57,15 mm) | ||
45.45 € | 1 | 3 giorni | 76.2 | 3.75 | 3020/3’’ (76,2 mm) |