Bussola di serraggio conica 3030 con punta misura metrica (TB303035)

Bussola di serraggio conica 3030 con punta misura metrica TB303035

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB303035

Marca: CONCAR

Prezzo: 25.80

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 35 mm

Descrizione: 3030 / 35


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB303035

Codice componente
TB303035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

25.80 €

1 3 giorni 353030 / 35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard DIN 6885 parte 1 Tipo 3030
Peso(kg) 3.75

Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 3030 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB303035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB303035.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB303038
TB303040
TB303042
TB303045
TB303048
TB303050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

25.80 €

1 17 giorni 383030 / 38

25.80 €

1 3 giorni 403030 / 40

25.80 €

1 3 giorni 423030 / 42

25.80 €

1 3 giorni 453030 / 45

25.80 €

1 17 giorni 483030 / 48

25.80 €

1 3 giorni 503030 / 50

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico