Codice articolo del costruttore: TB352540
Marca: CONCAR
Prezzo: 46.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 40 mm
Descrizione: 3525 / 40
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB352540
Materiale corpo | Ghisa | Standard | DIN 6885 parte 1 | Tipo | 3525 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 3.9 |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 3525 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB352540.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB352540.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB3525100 |
TB352535 |
TB352538 |
TB352542 |
TB352545 |
TB352548 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
46.17 € | 1 | 3 giorni | 100 | 3525 / 100 | ||
46.17 € | 1 | 3 giorni | 35 | 3525 / 35 | ||
46.17 € | 1 | 3 giorni | 38 | 3525 / 38 | ||
46.17 € | 1 | 3 giorni | 42 | 3525 / 42 | ||
46.17 € | 1 | 3 giorni | 45 | 3525 / 45 | ||
46.17 € | 1 | 3 giorni | 48 | 3525 / 48 |