Bussola di serraggio conica 3535 con punta misura metrica (TB353570)

Bussola di serraggio conica 3535 con punta misura metrica TB353570

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB353570

Marca: CONCAR

Prezzo: 43.62

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 70 mm

Descrizione: 3535 / 70


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB353570

Codice componente
TB353570
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

43.62 €

1 3 giorni 703535 / 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard DIN 6885 parte 1 Tipo 3535
Peso(kg) 5.13

Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 3535 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB353570.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB353570.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB353542
TB353545
TB353548
TB353575
TB353580
TB353585
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

43.62 €

1 3 giorni 423535 / 42

43.62 €

1 3 giorni 453535 / 45

43.62 €

1 3 giorni 483535 / 48

43.62 €

1 3 giorni 753535 / 75

43.62 €

1 3 giorni 803535 / 80

43.62 €

1 3 giorni 853535 / 85

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico