Codice articolo del costruttore: TB404060
Marca: CONCAR
Prezzo: 61.43 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 60 mm
Descrizione: 4040 / 60
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB404060
Materiale corpo | Ghisa | Standard | DIN 6885 parte 1 | Tipo | 4040 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 7.68 |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 4040 con punta misura metrica, il codice articolo è il seguente: TB404060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB404060.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB404045 |
TB404048 |
TB404050 |
TB404065 |
TB404070 |
TB404075 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
61.43 € | 1 | 3 giorni | 45 | 4040 / 45 | ||
61.43 € | 1 | 3 giorni | 48 | 4040 / 48 | ||
61.43 € | 1 | 3 giorni | 50 | 4040 / 50 | ||
61.43 € | 1 | 3 giorni | 65 | 4040 / 65 | ||
61.43 € | 1 | 3 giorni | 70 | 4040 / 70 | ||
61.43 € | 1 | 3 giorni | 75 | 4040 / 75 |