Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.91 € | 1 | 3 giorni | 40 | 3100 | 0.149 | 3100 x 1 x 40 mm | ||
97.97 € | 1 | 3 giorni | 50 | 3100 | 0.186 | 3100 x 1 x 50 mm | ||
116.43 € | 1 | 3 giorni | 60 | 3100 | 0.223 | 3100 x 1 x 60 mm | ||
138.54 € | 1 | 3 giorni | 70 | 3100 | 0.26 | 3100 x 1 x 70 mm | ||
152.87 € | 1 | 3 giorni | 80 | 3100 | 0.298 | 3100 x 1 x 80 mm | ||
171.48 € | 1 | 3 giorni | 90 | 3100 | 0.335 | 3100 x 1 x 90 mm | ||
188.63 € | 1 | 3 giorni | 100 | 3100 | 0.372 | 3100 x 1 x 100 mm | ||
33.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 3120 | 0.038 | 3120 x 1 x 10 mm | ||
48.30 € | 1 | 3 giorni | 20 | 3120 | 0.056 | 3120 x 1 x 20 mm | ||
138.54 € | 1 | 3 giorni | 70 | 3120 | 0.075 | 3120 x 1 x 70 mm | ||
33.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 3130 | 0.038 | 3130 x 1 x 10 mm | ||
40.55 € | 1 | 3 giorni | 15 | 3130 | 0.056 | 3130 x 1 x 15 mm | ||
48.30 € | 1 | 3 giorni | 20 | 3130 | 0.075 | 3130 x 1 x 20 mm | ||
55.68 € | 1 | 3 giorni | 25 | 3130 | 0.094 | 3130 x 1 x 25 mm | ||
63.64 € | 1 | 3 giorni | 30 | 3130 | 0.113 | 3130 x 1 x 30 mm | ||
70.66 € | 1 | 3 giorni | 35 | 3130 | 0.131 | 3130 x 1 x 35 mm | ||
77.91 € | 1 | 3 giorni | 40 | 3130 | 0.15 | 3130 x 1 x 40 mm | ||
97.97 € | 1 | 3 giorni | 50 | 3130 | 0.188 | 3130 x 1 x 50 mm | ||
116.50 € | 1 | 3 giorni | 60 | 3130 | 0.225 | 3130 x 1 x 60 mm | ||
138.54 € | 1 | 3 giorni | 70 | 3130 | 0.263 | 3130 x 1 x 70 mm | ||
152.95 € | 1 | 3 giorni | 80 | 3130 | 0.301 | 3130 x 1 x 80 mm | ||
171.54 € | 1 | 3 giorni | 90 | 3130 | 0.338 | 3130 x 1 x 90 mm | ||
188.63 € | 1 | 3 giorni | 100 | 3130 | 0.376 | 3130 x 1 x 100 mm | ||
33.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 3150 | 0.038 | 3150 x 1 x 10 mm | ||
40.55 € | 1 | 3 giorni | 15 | 3150 | 0.057 | 3150 x 1 x 15 mm | ||
48.30 € | 1 | 3 giorni | 20 | 3150 | 0.076 | 3150 x 1 x 20 mm | ||
55.68 € | 1 | 3 giorni | 25 | 3150 | 0.095 | 3150 x 1 x 25 mm | ||
63.64 € | 1 | 3 giorni | 30 | 3150 | 0.113 | 3150 x 1 x 30 mm | ||
70.66 € | 1 | 3 giorni | 35 | 3150 | 0.132 | 3150 x 1 x 35 mm | ||
77.91 € | 1 | 3 giorni | 40 | 3150 | 0.151 | 3150 x 1 x 40 mm | ||
97.97 € | 1 | 3 giorni | 50 | 3150 | 0.189 | 3150 x 1 x 50 mm | ||
116.50 € | 1 | 3 giorni | 60 | 3150 | 0.227 | 3150 x 1 x 60 mm | ||
138.54 € | 1 | 3 giorni | 70 | 3150 | 0.265 | 3150 x 1 x 70 mm | ||
152.95 € | 1 | 3 giorni | 80 | 3150 | 0.302 | 3150 x 1 x 80 mm | ||
171.54 € | 1 | 3 giorni | 90 | 3150 | 0.34 | 3150 x 1 x 90 mm | ||
188.63 € | 1 | 3 giorni | 100 | 3150 | 0.378 | 3150 x 1 x 100 mm | ||
33.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 3180 | 0.038 | 3180 x 1 x 10 mm | ||
40.55 € | 1 | 3 giorni | 15 | 3180 | 0.057 | 3180 x 1 x 15 mm | ||
48.30 € | 1 | 3 giorni | 20 | 3180 | 0.076 | 3180 x 1 x 20 mm | ||
55.68 € | 1 | 3 giorni | 25 | 3180 | 0.095 | 3180 x 1 x 25 mm | ||
63.64 € | 1 | 3 giorni | 30 | 3180 | 0.114 | 3180 x 1 x 30 mm | ||
70.66 € | 1 | 3 giorni | 35 | 3180 | 0.134 | 3180 x 1 x 35 mm | ||
77.91 € | 1 | 3 giorni | 40 | 3180 | 0.153 | 3180 x 1 x 40 mm | ||
97.97 € | 1 | 3 giorni | 50 | 3180 | 0.191 | 3180 x 1 x 50 mm | ||
116.50 € | 1 | 3 giorni | 60 | 3180 | 0.229 | 3180 x 1 x 60 mm | ||
138.54 € | 1 | 3 giorni | 70 | 3180 | 0.267 | 3180 x 1 x 70 mm | ||
152.95 € | 1 | 3 giorni | 80 | 3180 | 0.305 | 3180 x 1 x 80 mm | ||
171.54 € | 1 | 3 giorni | 90 | 3180 | 0.343 | 3180 x 1 x 90 mm | ||
188.63 € | 1 | 3 giorni | 100 | 3180 | 0.382 | 3180 x 1 x 100 mm | ||
33.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 3200 | 0.038 | 3200 x 1 x 10 mm | ||
40.55 € | 1 | 3 giorni | 15 | 3200 | 0.058 | 3200 x 1 x 15 mm | ||
48.30 € | 1 | 3 giorni | 20 | 3200 | 0.077 | 3200 x 1 x 20 mm | ||
55.68 € | 1 | 3 giorni | 25 | 3200 | 0.096 | 3200 x 1 x 25 mm | ||
63.64 € | 1 | 3 giorni | 30 | 3200 | 0.115 | 3200 x 1 x 30 mm | ||
70.66 € | 1 | 3 giorni | 35 | 3200 | 0.134 | 3200 x 1 x 35 mm | ||
77.91 € | 1 | 3 giorni | 40 | 3200 | 0.154 | 3200 x 1 x 40 mm | ||
97.97 € | 1 | 3 giorni | 50 | 3200 | 0.192 | 3200 x 1 x 50 mm | ||
116.50 € | 1 | 3 giorni | 60 | 3200 | 0.23 | 3200 x 1 x 60 mm | ||
138.54 € | 1 | 3 giorni | 70 | 3200 | 0.269 | 3200 x 1 x 70 mm | ||
152.95 € | 1 | 3 giorni | 80 | 3200 | 0.307 | 3200 x 1 x 80 mm |
Loading...
Colore copertura superficie | Nero | Materiale corpo anima | Poliestere | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 1 | Materiale | Neoprene | Titolo aggiuntivo | Tipo T150 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali