Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.02 € | 1 | 3 giorni | 100 | 320 | 0.038 | 320 x 1 x 100 mm | ||
194.35 € | 1 | 3 giorni | 330 | 320 | 0.127 | 320 x 1 x 330 mm | ||
11.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | 330 | 0.004 | 330 x 1 x 10 mm | ||
14.34 € | 1 | 3 giorni | 15 | 330 | 0.006 | 330 x 1 x 15 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 20 | 330 | 0.008 | 330 x 1 x 20 mm | ||
18.97 € | 1 | 3 giorni | 25 | 330 | 0.01 | 330 x 1 x 25 mm | ||
21.87 € | 1 | 3 giorni | 30 | 330 | 0.012 | 330 x 1 x 30 mm | ||
24.48 € | 1 | 3 giorni | 35 | 330 | 0.014 | 330 x 1 x 35 mm | ||
26.79 € | 1 | 3 giorni | 40 | 330 | 0.016 | 330 x 1 x 40 mm | ||
33.68 € | 1 | 3 giorni | 50 | 330 | 0.02 | 330 x 1 x 50 mm | ||
40.30 € | 1 | 3 giorni | 60 | 330 | 0.024 | 330 x 1 x 60 mm | ||
47.72 € | 1 | 3 giorni | 70 | 330 | 0.028 | 330 x 1 x 70 mm | ||
52.70 € | 1 | 3 giorni | 80 | 330 | 0.032 | 330 x 1 x 80 mm | ||
59.15 € | 1 | 3 giorni | 90 | 330 | 0.036 | 330 x 1 x 90 mm | ||
65.02 € | 1 | 3 giorni | 100 | 330 | 0.04 | 330 x 1 x 100 mm | ||
194.35 € | 1 | 3 giorni | 330 | 330 | 0.131 | 330 x 1 x 330 mm | ||
11.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | 340 | 0.004 | 340 x 1 x 10 mm | ||
14.34 € | 1 | 3 giorni | 15 | 340 | 0.006 | 340 x 1 x 15 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 20 | 340 | 0.008 | 340 x 1 x 20 mm | ||
18.97 € | 1 | 3 giorni | 25 | 340 | 0.01 | 340 x 1 x 25 mm | ||
21.87 € | 1 | 3 giorni | 30 | 340 | 0.012 | 340 x 1 x 30 mm | ||
24.48 € | 1 | 3 giorni | 35 | 340 | 0.014 | 340 x 1 x 35 mm | ||
26.79 € | 1 | 3 giorni | 40 | 340 | 0.016 | 340 x 1 x 40 mm | ||
33.68 € | 1 | 3 giorni | 50 | 340 | 0.02 | 340 x 1 x 50 mm | ||
40.30 € | 1 | 3 giorni | 60 | 340 | 0.024 | 340 x 1 x 60 mm | ||
47.72 € | 1 | 3 giorni | 70 | 340 | 0.029 | 340 x 1 x 70 mm | ||
52.70 € | 1 | 3 giorni | 80 | 340 | 0.033 | 340 x 1 x 80 mm | ||
59.15 € | 1 | 3 giorni | 90 | 340 | 0.037 | 340 x 1 x 90 mm | ||
65.02 € | 1 | 3 giorni | 100 | 340 | 0.041 | 340 x 1 x 100 mm | ||
194.35 € | 1 | 3 giorni | 330 | 340 | 0.135 | 340 x 1 x 330 mm | ||
11.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | 350 | 0.004 | 350 x 1 x 10 mm | ||
14.34 € | 1 | 3 giorni | 15 | 350 | 0.006 | 350 x 1 x 15 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 20 | 350 | 0.008 | 350 x 1 x 20 mm | ||
18.97 € | 1 | 3 giorni | 25 | 350 | 0.011 | 350 x 1 x 25 mm | ||
21.87 € | 1 | 3 giorni | 30 | 350 | 0.013 | 350 x 1 x 30 mm | ||
24.48 € | 1 | 3 giorni | 35 | 350 | 0.015 | 350 x 1 x 35 mm | ||
26.79 € | 1 | 3 giorni | 40 | 350 | 0.017 | 350 x 1 x 40 mm | ||
33.68 € | 1 | 3 giorni | 50 | 350 | 0.021 | 350 x 1 x 50 mm | ||
40.30 € | 1 | 3 giorni | 60 | 350 | 0.025 | 350 x 1 x 60 mm | ||
47.72 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 0.029 | 350 x 1 x 70 mm | ||
52.70 € | 1 | 3 giorni | 80 | 350 | 0.034 | 350 x 1 x 80 mm | ||
59.15 € | 1 | 3 giorni | 90 | 350 | 0.038 | 350 x 1 x 90 mm | ||
65.02 € | 1 | 3 giorni | 100 | 350 | 0.042 | 350 x 1 x 100 mm | ||
194.35 € | 1 | 3 giorni | 330 | 350 | 0.139 | 350 x 1 x 330 mm | ||
11.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | 360 | 0.004 | 360 x 1 x 10 mm | ||
14.34 € | 1 | 3 giorni | 15 | 360 | 0.006 | 360 x 1 x 15 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 20 | 360 | 0.009 | 360 x 1 x 20 mm | ||
18.97 € | 1 | 3 giorni | 25 | 360 | 0.011 | 360 x 1 x 25 mm | ||
21.87 € | 1 | 3 giorni | 30 | 360 | 0.013 | 360 x 1 x 30 mm | ||
24.48 € | 1 | 3 giorni | 35 | 360 | 0.015 | 360 x 1 x 35 mm | ||
26.79 € | 1 | 3 giorni | 40 | 360 | 0.017 | 360 x 1 x 40 mm | ||
33.68 € | 1 | 3 giorni | 50 | 360 | 0.022 | 360 x 1 x 50 mm | ||
40.30 € | 1 | 3 giorni | 60 | 360 | 0.026 | 360 x 1 x 60 mm | ||
47.72 € | 1 | 3 giorni | 70 | 360 | 0.03 | 360 x 1 x 70 mm | ||
52.70 € | 1 | 3 giorni | 80 | 360 | 0.035 | 360 x 1 x 80 mm | ||
59.15 € | 1 | 3 giorni | 90 | 360 | 0.039 | 360 x 1 x 90 mm | ||
65.02 € | 1 | 3 giorni | 100 | 360 | 0.043 | 360 x 1 x 100 mm | ||
194.35 € | 1 | 3 giorni | 330 | 360 | 0.143 | 360 x 1 x 330 mm | ||
11.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | 370 | 0.004 | 370 x 1 x 10 mm | ||
14.34 € | 1 | 3 giorni | 15 | 370 | 0.007 | 370 x 1 x 15 mm |
Loading...
Colore copertura superficie | Nero | Materiale corpo anima | Poliestere | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 1 | Materiale | Neoprene | Titolo aggiuntivo | Tipo T150 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali