Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.98 € | 1 | 3 giorni | 60 | 1050 | 0.076 | 1050 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 giorni | 70 | 1050 | 0.088 | 1050 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 giorni | 80 | 1050 | 0.101 | 1050 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 giorni | 90 | 1050 | 0.113 | 1050 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 giorni | 100 | 1050 | 0.126 | 1050 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1060 | 0.013 | 1060 x 1 x 10 mm | ||
20.13 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1060 | 0.019 | 1060 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1060 | 0.025 | 1060 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 giorni | 25 | 1060 | 0.032 | 1060 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 giorni | 30 | 1060 | 0.038 | 1060 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 giorni | 35 | 1060 | 0.045 | 1060 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 giorni | 40 | 1060 | 0.051 | 1060 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 giorni | 50 | 1060 | 0.064 | 1060 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 giorni | 60 | 1060 | 0.076 | 1060 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 giorni | 70 | 1060 | 0.089 | 1060 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 giorni | 80 | 1060 | 0.102 | 1060 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 giorni | 90 | 1060 | 0.114 | 1060 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 giorni | 100 | 1060 | 0.127 | 1060 x 1 x 100 mm | ||
366.93 € | 1 | 3 giorni | 430 | 1060 | 0.547 | 1060 x 1 x 430 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1070 | 0.013 | 1070 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1070 | 0.019 | 1070 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1070 | 0.026 | 1070 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 giorni | 25 | 1070 | 0.032 | 1070 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 giorni | 30 | 1070 | 0.039 | 1070 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 giorni | 35 | 1070 | 0.045 | 1070 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 giorni | 40 | 1070 | 0.051 | 1070 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 giorni | 50 | 1070 | 0.064 | 1070 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 giorni | 60 | 1070 | 0.077 | 1070 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 giorni | 70 | 1070 | 0.09 | 1070 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 giorni | 80 | 1070 | 0.103 | 1070 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 giorni | 90 | 1070 | 0.116 | 1070 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 giorni | 100 | 1070 | 0.128 | 1070 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1080 | 0.013 | 1080 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1080 | 0.019 | 1080 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1080 | 0.026 | 1080 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 giorni | 25 | 1080 | 0.032 | 1080 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 giorni | 30 | 1080 | 0.039 | 1080 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 giorni | 35 | 1080 | 0.045 | 1080 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 giorni | 40 | 1080 | 0.052 | 1080 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 giorni | 50 | 1080 | 0.065 | 1080 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 giorni | 60 | 1080 | 0.078 | 1080 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 giorni | 70 | 1080 | 0.091 | 1080 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 giorni | 80 | 1080 | 0.104 | 1080 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 giorni | 90 | 1080 | 0.117 | 1080 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 giorni | 100 | 1080 | 0.13 | 1080 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1090 | 0.013 | 1090 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1090 | 0.02 | 1090 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1090 | 0.026 | 1090 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 giorni | 25 | 1090 | 0.033 | 1090 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 giorni | 30 | 1090 | 0.039 | 1090 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 giorni | 35 | 1090 | 0.046 | 1090 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 giorni | 40 | 1090 | 0.052 | 1090 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 giorni | 50 | 1090 | 0.065 | 1090 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 giorni | 60 | 1090 | 0.078 | 1090 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 giorni | 70 | 1090 | 0.092 | 1090 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 giorni | 80 | 1090 | 0.105 | 1090 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 giorni | 90 | 1090 | 0.118 | 1090 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 giorni | 100 | 1090 | 0.131 | 1090 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1100 | 0.013 | 1100 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1100 | 0.02 | 1100 x 1 x 15 mm |
Loading...
Colore copertura superficie | Nero | Materiale corpo anima | Poliestere | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 1 | Materiale | Neoprene | Titolo aggiuntivo | Tipo T150 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali