Mounting Bracket Spring-loaded

Mounting Bracket Spring-loaded
  • Sconto volumi elevati
Spring-loaded mounting bracket for encoder mounting in connection with a measuring wheel of 300 mm and 500 mm circumference.
12 mounting holes enable optimal and individual positioning of the encoders.
The carefully fine-tuned springs guarantee a permanent pressure of the measuring wheel on the object.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DHAF 8580

Mounting Bracket Spring-loaded
Codice componente
DHAF 8580
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.62 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Technical Information

Technical dataDHAF 8580
MaterialFlangeAluminium, anodised
Temperature range°C-40 to +120

Informazioni di base

Il materiale Alluminio Rivestimento Anodizzato

Si trova sulla pagina di Mounting Bracket Spring-loaded, il codice articolo è il seguente: DHAF 8580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DHAF 8580.

Supporto tecnico