Giunto di sicurezza con morsetto ad anello KBK / C-I

Giunto di sicurezza con morsetto ad anello KBK / C-I

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBK/C-K-2-[3-6/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-2-N[3-6/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-4.5-[6-12/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-4.5-N[6-12/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-7-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-7-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-10-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-10-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-30-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-30-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-60-[12-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-60-N[12-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-80-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-80-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-150-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-150-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-200-[22-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-200-N[22-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-300-[30-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-300-N[30-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-500-[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-500-N[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Gamma applicabile (foro 1) Gamma applicabile (foro 2) Gamma coppia
(Nm)
Sede Chiavetta (D1) Sistemi Funzionali Coppia
1 22 giorni 23 ~ 63 – 60.2 – 1.5, 0.5 – 2NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 23 ~ 63 – 60.2 – 1.5, 0.5 – 2Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 4.56 ~ 126 – 121 – 3, 3 – 6NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 4.56 ~ 126 – 121 – 3, 3 – 6Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 76 ~ 166 – 161 – 4, 3 – 7NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 76 ~ 166 – 161 – 4, 3 – 7Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 166 – 163 – 7, 5 – 10NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 166 – 163 – 7, 5 – 10Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 3010 ~ 2010 – 2010 – 30, 5 – 15NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 3010 ~ 2010 – 2010 – 30, 5 – 15Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 6012 ~ 2512 – 2513 – 35, 20 – 65NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 6012 ~ 2512 – 2513 – 35, 20 – 65Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 8014 ~ 3514 – 3515 – 40, 30 – 80NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 8014 ~ 3514 – 3515 – 40, 30 – 80Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 15014 ~ 3514 – 3550 – 130, 65 – 150NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 15014 ~ 3514 – 3550 – 130, 65 – 150Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 20022 ~ 4022 – 4030 – 90, 80 – 200NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 20022 ~ 4022 – 4030 – 90, 80 – 200Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 30030 ~ 4630 – 46150 – 300, 60 – 200NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 30030 ~ 4630 – 46150 – 300, 60 – 200Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 50035 ~ 5035 – 50200 – 500, 80 – 250NoAccoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2
1 22 giorni 50035 ~ 5035 – 50200 – 500, 80 – 250Accoppiamento Multiplo / Accoppiamento Sincrono1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione Innesto a posizione singola / multiposizione

Supporto tecnico