Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB4K / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB4K / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB4K/40-46-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4K/80-55-[12-32/1]-[12-32/1]
KB4K/80-55-[12-32/1]-N[12-32/1]
KB4K/80-55-N[12-32/1]-[12-32/1]
KB4K/80-55-N[12-32/1]-N[12-32/1]
KB4K/1000-89-[42-60/1]-[42-60/1]
KB4K/1000-89-[42-60/1]-N[42-60/1]
KB4K/1000-89-N[42-60/1]-[42-60/1]
KB4K/1000-89-N[42-60/1]-N[42-60/1]
KB4K/1500-96-[50-70/1]-[50-70/1]
KB4K/1500-96-[50-70/1]-N[50-70/1]
KB4K/1500-96-N[50-70/1]-[50-70/1]
KB4K/1500-96-N[50-70/1]-N[50-70/1]
KB4K/200-60-[16-35/1]-[16-35/1]
KB4K/200-60-[16-35/1]-N[16-35/1]
KB4K/200-60-N[16-35/1]-[16-35/1]
KB4K/200-60-N[16-35/1]-N[16-35/1]
KB4K/400-75-[32-44/1]-[32-44/1]
KB4K/400-75-[32-44/1]-N[32-44/1]
KB4K/400-75-N[32-44/1]-[32-44/1]
KB4K/400-75-N[32-44/1]-N[32-44/1]
KB4K/650-78-[37-47/1]-[37-47/1]
KB4K/650-78-[37-47/1]-N[37-47/1]
KB4K/650-78-N[37-47/1]-[37-47/1]
KB4K/650-78-N[37-47/1]-N[37-47/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Misura Gamma applicabile (foro 1) Gamma applicabile (foro 2) Perforazione D1 Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 464010-25.410-25.4ZZ--
1 12 giorni 464010-25.410-25.4Z--No
1 12 giorni 464010-25.410-25.4-ZNo-
1 12 giorni 464010-25.410-25.4--NoNo
1 12 giorni 558012-3212-32ZZ--
1 12 giorni 558012-3212-32Z--No
1 12 giorni 558012-3212-32-ZNo-
1 12 giorni 558012-3212-32--NoNo
1 12 giorni 89100042-6042-60ZZ--
1 12 giorni 89100042-6042-60Z--No
1 12 giorni 89100042-6042-60-ZNo-
1 12 giorni 89100042-6042-60--NoNo
1 12 giorni 96150050-7050-70ZZ--
1 12 giorni 96150050-7050-70Z--No
1 12 giorni 96150050-7050-70-ZNo-
1 12 giorni 96150050-7050-70--NoNo
1 12 giorni 6020016-3516-35ZZ--
1 12 giorni 6020016-3516-35Z--No
1 12 giorni 6020016-3516-35-ZNo-
1 12 giorni 6020016-3516-35--NoNo
1 12 giorni 7540032-4432-44ZZ--
1 12 giorni 7540032-4432-44Z--No
1 12 giorni 7540032-4432-44-ZNo-
1 12 giorni 7540032-4432-44--NoNo
1 12 giorni 7865037-4737-47ZZ--
1 12 giorni 7865037-4737-47Z--No
1 12 giorni 7865037-4737-47-ZNo-
1 12 giorni 7865037-4737-47--NoNo

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico