Codice articolo del costruttore: SC190EUM-0
Marca: ACE STOSSDAEMPFER
Prezzo: 118.26 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura: M14x1,5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC190EUM-0
Performance | ||||||||||||
Max. Energy Capacity | Effective Weight | |||||||||||
Soft-Contact | Self-Compensating | |||||||||||
W3 | W4 | me min. | me max. | me min. | me max. | Hardness | Return Force min. | Return Force max. | Return Time | 1Side Load Angle max. | Weight | |
TYPES | Nm/cycle | Nm/h | kg | kg | kg | kg | N | N | s | ° | kg | |
SC190EUM-0 | 25 | 34,000 | - | - | 0.7 | 4 | -0 | 4 | 9 | 0.25 | 5 | 0.08 |
SC190EUM-1 | 25 | 34,000 | 2.3 | 6 | 1.4 | 7 | -1 | 4 | 9 | 0.25 | 5 | 0.08 |
SC190EUM-2 | 25 | 34,000 | 5.5 | 16 | 3.6 | 18 | -2 | 4 | 9 | 0.25 | 5 | 0.08 |
SC190EUM-3 | 25 | 34,000 | 14 | 41 | 9.0 | 45 | -3 | 4 | 9 | 0.25 | 5 | 0.08 |
SC190EUM-4 | 25 | 34,000 | 34 | 91 | 23.0 | 102 | -4 | 4 | 9 | 0.25 | 5 | 0.08 |
SC300EUM-0 | 33 | 45,000 | - | - | 0.7 | 4 | -0 | 5 | 10 | 0.10 | 5 | 0.18 |
SC300EUM-1 | 33 | 45,000 | 2.3 | 6 | 1.4 | 8 | -1 | 5 | 10 | 0.10 | 5 | 0.18 |
SC300EUM-2 | 33 | 45,000 | 7 | 23 | 4.5 | 27 | -2 | 5 | 10 | 0.10 | 5 | 0.18 |
SC300EUM-3 | 33 | 45,000 | 23 | 68 | 14.0 | 82 | -3 | 5 | 10 | 0.10 | 5 | 0.18 |
SC300EUM-4 | 33 | 45,000 | 68 | 181 | 32.0 | 204 | -4 | 5 | 10 | 0.10 | 5 | 0.18 |
SC650EUM-0 | 73 | 68,000 | - | - | 2.3 | 14 | -0 | 11 | 32 | 0.20 | 5 | 0.34 |
SC650EUM-1 | 73 | 68,000 | 11 | 36 | 8.0 | 45 | -1 | 11 | 32 | 0.20 | 5 | 0.34 |
SC650EUM-2 | 73 | 68,000 | 34 | 113 | 23.0 | 136 | -2 | 11 | 32 | 0.20 | 5 | 0.34 |
SC650EUM-3 | 73 | 68,000 | 109 | 363 | 68.0 | 408 | -3 | 11 | 32 | 0.20 | 5 | 0.34 |
SC650EUM-4 | 73 | 68,000 | 363 | 1,089 | 204.0 | 1,180 | -4 | 11 | 32 | 0.20 | 5 | 0.34 |
SC925EUM-0 | 110 | 90,000 | 8 | 25 | 4.5 | 29 | -0 | 11 | 32 | 0.40 | 5 | 0.42 |
SC925EUM-1 | 110 | 90,000 | 22 | 72 | 14.0 | 90 | -1 | 11 | 32 | 0.40 | 5 | 0.42 |
SC925EUM-2 | 110 | 90,000 | 59 | 208 | 40.0 | 227 | -2 | 11 | 32 | 0.40 | 5 | 0.42 |
SC925EUM-3 | 110 | 90,000 | 181 | 612 | 113.0 | 726 | -3 | 11 | 32 | 0.40 | 5 | 0.42 |
SC925EUM-4 | 110 | 90,000 | 544 | 1,952 | 340.0 | 2,088 | -4 | 11 | 32 | 0.40 | 5 | 0.42 |
Codice componente
|
---|
SC190EUM-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | |
---|---|---|---|---|---|
118.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14x1,5 |
Loading...
Tipo | Piccoli ammortizzatori a contatto morbido e autoregolanti |
---|
Si trova sulla pagina di Ammortizzatori industriali ACE a contatto morbido/autocompensanti, il codice articolo è il seguente: SC190EUM-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC190EUM-0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SC190EUM-1 |
SC190EUM-2 |
SC190EUM-3 |
SC190EUM-4 |
SC300EUM-0 |
SC300EUM-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura |
---|---|---|---|---|---|
111.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14x1,5 | |
112.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14x1,5 | |
112.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14x1,5 | |
113.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14x1,5 | |
141.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M20x1.5 | |
133.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M20x1.5 |