Codice articolo del costruttore: AH8
Marca: ACE STOSSDAEMPFER
Prezzo: 6.57 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Manicotto di blocco per: MC10M-B, MC10MH-B, MC30M
Misura: M8x1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AH8
Shock Absorber Type | Stop Collar AH |
Thread M5x0.5 | |
MC5EUM | AH5 |
Thread M6x0.5 | |
MC9EUM | AH6 |
Thread M8x1 | |
MA30EUM | AH8 |
MC10EUM | AH8 |
MC30EUM | AH8 |
Thread M10x1 | |
MA50EUM-B | AH10 |
MC25EUM | AH10 |
SC25EUM; 5 to 7 | AH10 |
Thread M12x1 | |
MA35EUM | AH12 |
MC75EUM | AH12 |
SC75EUM; 5 to 7 | AH12 |
Thread M14x1.5 | |
MA150EUM | AH14 |
MC150EUM | AH14 |
MC150EUM-V4A | AH14-V4A |
PMCN150EUM | - |
PMCN150EUM-V4A | - |
SC190EUM; 0 to 4 | AH14 |
SC190EUM; 5 to 7 | AH14 |
Thread M20x1.5 | |
MA225EUM | AH20 |
MC225EUM | AH20 |
MC225EUM-V4A | AH20-V4A |
PMCN225EUM | - |
PMCN225EUM-V4A | - |
SC300EUM; 0 to 4 | AH20 |
SC300EUM; 5 to 9 | AH20 |
Thread M25x1.5 | |
MA600EUM | AH25 |
MA900EUM | AH25 |
MC600EUM | AH25 |
MC600EUM-V4A | AH25-V4A |
PMCN600EUM | - |
PMCN600EUM-V4A | - |
SC650EUM; 0 to 4 | AH25 |
SC650EUM; 5 to 9 | AH25 |
SC925EUM; 0 to 4 | AH25 |
Codice componente
|
---|
AH8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Manicotto di blocco per | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | MC10M-B, MC10MH-B, MC30M | M8x1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Collare di arresto, il codice articolo è il seguente: AH8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Manicotto di blocco per
Misura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AH10 |
AH12 |
AH14 |
AH14-V4A |
AH20 |
AH20-V4A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Manicotto di blocco per | Misura |
---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | MC25M | M10x1 | |
9.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | MC75M | M12x1 | |
11.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | MC150EUM... | M14x1,5 | |
20.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | MC150M, MH: In acciaio inox | M14x1,5 | |
16.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | MC225EUM... | M20x1.5 | |
24.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | MC225M, MH.. in acciaio inox | M20x1.5 |