Codice articolo del costruttore: MB25
Marca: ACE STOSSDAEMPFER
Prezzo: 42.11 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Misura: M25x1.5
Flangia di fissaggio per: MC/A600M / SC650M0-4,SC925M / MA900M
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB25
Codice componente
|
---|
MB25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Flangia di fissaggio per | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | M25x1.5 | MC/A600M / SC650M0-4,SC925M / MA900M |
Loading...
Si trova sulla pagina di Supporto a morsetto, il codice articolo è il seguente: MB25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB25.
Configura
Proprietà di base
Flangia di fissaggio per
Tipo
Misura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MB12 |
MB14 |
MB20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | Flangia di fissaggio per |
---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | M12x1 | MA35M / MC75M | |
28.51 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | MB 14x1,5 | SC190M0-4 / MA150M / MC150M | |
29.62 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | M20x1.5 | MC225M / MA225M / SC300M0-4 |