Codice articolo del costruttore: SCQ 25 SL
Marca: TUENKERS
Prezzo: 168.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Momento di Bloccaggio a 5 Bar: 25 Nm
Ø Pistone: 0.4 mm
Peso ~: 29.5 Kg
Potenza (F): 0.2 kN
Direzione di rotazione: L
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCQ 25 SL
Codice componente
|
---|
SCQ 25 SL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Momento di Bloccaggio a 5 Bar (Nm) | Ø Pistone (mm) | Peso ~ (Kg) | Potenza (F) (kN) | Direzione di rotazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.33 € | 1 | 3 giorni | 25 | 0.4 | 29.5 | 0.2 | L |
Loading...
Gamma girevole(°) | 90 |
---|
Si trova sulla pagina di Chiusura giravole SCQ, il codice articolo è il seguente: SCQ 25 SL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCQ 25 SL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Momento di Bloccaggio a 5 Bar(Nm)
Ø Pistone(mm)
Peso ~(Kg)
Potenza (F)(kN)
Direzione di rotazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCQ 25 SR |
SCQ 25 TSL |
SCQ 25 TSR |
SCQ 32 SL |
SCQ 32 SR |
SCQ 32 TSL |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Momento di Bloccaggio a 5 Bar (Nm) | Ø Pistone (mm) | Peso ~ (Kg) | Potenza (F) (kN) | Direzione di rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.33 € | 1 | 3 giorni | 25 | 0.4 | 29.5 | 0.2 | R | |||
165.00 € | 1 | 3 giorni | 25 | 0.3 | 19.5 | 0.2 | L | |||
165.00 € | 1 | 3 giorni | 25 | 0.3 | 19.5 | 0.2 | R | |||
175.00 € | 1 | 3 giorni | 32 | 0.6 | 35 | 0.325 | L | |||
175.00 € | 1 | 3 giorni | 32 | 0.6 | 35 | 0.325 | R | |||
171.66 € | 1 | 3 giorni | 32 | 0.5 | 25 | 0.325 | L |