Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 202
Marca: DESTACO
Prezzo: 40.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Metodo di fissaggio: Base con flangia
Forza di serraggio: 890 N
Materiale corpo: Acciaio
Altezza braccio H: 23.6 mm
Lunghezza braccio L: 33.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
202
Bar Style | Clamp Models | H | K |
![]() | 202-U/202-UB/ 202-USS/202-TU | [1.73] 44,1 | [0.98] 25 |
![]() | 202-ULⓘ | [2.29] 58,1 | [1.51] 38,4 |
![]() | 202/202-B/ 202-T/202-SS | [1.08] 27,4 | --- |
![]() | 202-U-Lⓘ/ 202-UB-Lⓘ | [1.50] 38,1 | --- |
Accessories (Supplied) | ||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Spindle Assembly | Flanged Washers |
202-U | 890 N [200 lbf] | 105° | 65° | 0,16kg [0.35lbs] | 202208-M | 215105 |
202-UL | ||||||
202-USS | 1110 N [250 lbf] | 202943-M | 215905 | |||
202 | 890 N [200 lbf] | 0,15kg [0.33lbs] | 202208-M | --- | ||
202-SS | 1110 N [250 lbf] | 205943-M | --- | |||
202-UB | 890 N [200 lbf] | 0,16kg [0.35lbs] | 202208-M | 215105 | ||
202-B | 0,15kg [0.33lbs] | |||||
202-TU | 0,17kg [0.38lbs] | |||||
202-T | 0,16kg [0.35lbs] | |||||
202-U-Lⓘ | --- | --- | ||||
202-U-L-BLKⓘ | ||||||
202-UB-Lⓘ | ||||||
202-UB-L-BLKⓘ |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
202-U | [0.79] 20 | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [3.42] 87 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 10:1 | 5:1 |
202-UL | [2.88] 73 | [150 lbf] 670N | 4:1 | |||||
202-USS | [2.25] 57 | [3.00] 76 | [250 lbf] 1110N | [170 lbf] 760N | 5:1 | |||
202 | --- | [1.88] 48 | [3.42] 87 | --- | [200 lbf] 890N | --- | 8:1 | |
202-SS | [3.00] 76 | --- | [250 lbf] 1110N | |||||
202-UB | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [3.42] 87 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 10.1 | 5:1 | |
202-B | --- | [1.88] 48 | --- | [200 lbf] 890N | --- | 8:1 | ||
202-TU | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [2.13] 54 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 11:1 | 7:1 | |
202-T | --- | [1.88] 48 | --- | [200 lbf] 890N | --- | 6:1 | ||
202-U-Lⓘ | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [3.42] 87 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 10:1 | 5:1 | |
202-U-L-BLKⓘ | ||||||||
202-UB-Lⓘ | ||||||||
202-UB-L-BLKⓘ |
Codice componente
|
---|
202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile del braccio | Impugnatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 890 | Acciaio | 23.6 | 33.3 | Barra solida | Verticale |
Loading...
Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 105 | Apertura maniglia (+10°)(°) | 65 | Toggle lock plus | N |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio verticali 202, il codice articolo è il seguente: 202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 202.
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Stile del braccio
Impugnatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
202-TU |
202-U |
202-U-L |
202-UB |
202-UB-L |
202-UL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile del braccio | Impugnatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base dritta | 890 | Acciaio | 23.9 | 43.9 | Barra a U | Maniglia a T | |
25.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | 890 | Acciaio | 23.4 | 43.9 | Barra a U | Verticale | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 890 | Acciaio | 23.4 | 38.1 | Barra a U aperta | Verticale | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base dritta | 890 | Acciaio | 28.7 | 43.9 | Barra a U | Verticale | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base dritta | 890 | Acciaio | 23.4 | 38.1 | Barra a U aperta | Verticale | |
44.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | 890 | Acciaio | 23.4 | 58.2 | Barra a U lunga | Verticale |