Morsetti di fissaggio verticali 207 (207-LR)

Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • Morsetti di fissaggio verticali 207 207-LR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 207-LR

Marca: DESTACO

Prezzo: 61.70

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Metodo di fissaggio: Base con flangia

Forza di serraggio: 2220 N

Materiale corpo: Acciaio

Altezza braccio H: 32 mm

Lunghezza braccio L: 88.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

207-LR

207 Series Vertical Hold Down Clamps

Product Overview

207-U
Flanged Base
U-Bar
207-UL
Flanged Base
Long U-Bar
207-USS
Stainless
Flanged Base
U-Bar
207-S
Flanged Base
Solid Bar
207-L
Flanged Base
Long Solid Bar
207-TU
Flanged Base
T-Handle
U-Bar
207-TUL
Flanged Base
T-Handle
Long U-Bar
207-UR
Flanged Base
U-Bar with
DESTACO®
Toggle Lock Plus
207-LR
Flanged Base
Long Solid Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus
207-UB
Straight Base
U-Bar
207-ULB
Straight Base
Long U-Bar
207-SB
Straight Base
Solid Bar
207-LB
Straight Base
Long Solid Bar
207-LBR
Straight Base
Long Solid Bar
with DESTACO® Toggle Lock Plus
207-UF
U-Bar
Dual Mount
207-SF
Solid Bar
Dual Mount
207-U-L
Flange Base
Open Bar
207-U-L-BLK
Blackout Series
Flanged Base
Open U-Bar
207-UB-L
Straight Base
Open Bar
207-UB-L-BLK
Blackout Series
Straight Base
Open U-Bar
207305
Flanged Grip. Provides added safety and protection. Fits all 207 Series (except T-Handle) clamps. Order separately.
This item is available upon request

Features

• Largest selection of arm and mounting options
• Low profile T-Handle version available
• Available in stainless steel
• BLK models feature a black, non-reflective finish

Applications

• Checking fixtures
• Assembly & test
• Light machining
• Woodworking

Also Available

807-U Pneumatic toggle clamp
807-S Pneumatic toggle clamp
Accepts M8 or 5/16 spindle accessories

Dimensions

Dimensions -U/-UL/-S/-L/-TU/-TUL/-UR/-LR/-UB/-ULB/-SB-/-LB/-LBR

207-U
Flanged Base
U-Bar
207-SB
Straight Base,
Solid bar
Bar StylesClamp ModelsHK
207-U/207-UR/207-TU/207-UB[2.14]
54,4
[1.30]
33
207-UL/207-ULB/207-TUL[3.84]
97,6
[2.94]
74,6
207-S/207-SB[2.21]
56,2
---
207-L/207-LR/207-LB/207-LBR[3.48]
88,4
---
Model
207-SF
Model
207-UF
Open Bar Option Stainless Steel Flanged Base
Model
207-U-L
207-U-L-BLK
Straight Base
Model
207-UB-L
207-UB-L-BLK
Model
207-USS
This item is available upon request

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding
Capacity
Clamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightBolt RetainerSpindle AssemblyFlanged Washers
207-U1670 N [375 lbf]99°57°0,30kg [0.67lb]---225208-M507107
207-UR0,45kg [1.00lb]
207-UL0,30kg [.67lb]
207-USS2000 N [450 lbf]0,32kg [0.70lb]---207943-M507907
207-S2220 N [500 lbf]0,31kg [0.69lb]207105------
207-L0,34kg [0.74lb]
207-LR0,45kg [1.00lb]
207-UB1670 N [375 lbf]0,33kg [0.72lb]---225208-M507107
207-ULB
207-SB2220 N [500 lbf]0,31kg [0.69lb]207105------
207-LB0,34kg [0.75lb]
207-LBR0,45kg [1.00lb]
207-TU1670 N [375 lbf]0,33kg [0.72lb]------507107
207-TUL
207-UF1670 N [375 lbf]96°56°0,43kg [0.94lb]---225208-M507107
207-SF2220 N [500 lbf]90°57°0,38kg [0.84lb]207105------
207-U-L1670 N [375 lbf]99°0,38kg [0.84lb]------507107
207-U-L-BLK507107-BLK
207-UB-L507107
207-UB-L-BLK507107-BLK
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
U/UB/UR[1.28]
32,6
[2.00]
50,8
[3.75]
95,3
[4.90]
124,5
[375 lbf]
1670N
[225 lbf]
1000N
12:16:1
UL/ULB[3.88]
98,5
[5.00]
127
[150 lbf]
670N
7:14:1
USS[2.00]
50,8
[3.75]
95,3
[450 lbf]
2000N
[240 lbf]
1070N
10:15:1
S/SB[2.88]
73,0
[500 lbf]
2220N
[350 lbf]
1560N
7:1
L/LR
LB/LBR
[2.88]
73,0
[5.00]
127
5:1
TU[2.00]
50,8
[3.75]
95,3
[3.66]
9
[375 lbf]
1670N
[225 lbf]
1000N
6:14:1
TUL[3.88]
98,5
[5.00]
127
[150 lbf]
670N
4:13:1
U-L[2.00]
50,8
[3.75]
95,3
[4.90]
124,5
[375 lbf]
1670N
[2225 lbf]
1000N
12:16:1
UB-L
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
207-LR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di fissaggio Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Altezza braccio H
(mm)
Lunghezza braccio L
(mm)
Stile di montaggio della base (dettagli) Apertura barra di serraggio (+10°)
(°)
Apertura maniglia (+10°)
(°)
Toggle lock plus Stile del braccio Impugnatura

61.70 €

1 Disponibile 5 giorni Base con flangia2220Acciaio3288.4-9957Barra lunga e solidaVerticale

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio verticali 207, il codice articolo è il seguente: 207-LR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 207-LR.

Tipologia prodotto

Codice componente
207-L
207-LB
207-LBR
207-S
207-SB
207-SF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di fissaggio Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Altezza braccio H
(mm)
Lunghezza braccio L
(mm)
Stile di montaggio della base (dettagli) Apertura barra di serraggio (+10°)
(°)
Apertura maniglia (+10°)
(°)
Toggle lock plus Stile del braccio Impugnatura

30.76 €

1 Disponibile 4 giorni Base con flangia2220Acciaio3288.4-9957NBarra lunga e solidaVerticale

30.76 €

1 Disponibile 5 giorni Base dritta2220Acciaio39.488.4-9957NBarra lunga e solidaVerticale

61.70 €

1 Disponibile 55 giorni Base dritta2220Acciaio39.488.4-9957Barra lunga e solidaVerticale

51.67 €

1 Disponibile 20 giorni Base con flangia2220Acciaio3256.4-9957NBarra solidaVerticale

57.68 €

1 Disponibile 5 giorni Base dritta2220Acciaio39.656.4-9957NBarra solidaVerticale

58.82 €

1 Disponibile 55 giorni Altro2220Acciaio68.381.3Tipo doppio9057NBarra solidaVerticale

Supporto tecnico