Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 213-U
Marca: DESTACO
Prezzo: 25.18 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Metodo di fissaggio: Base con flangia
Materiale corpo: Acciaio
Altezza braccio H: 16.5 mm
Lunghezza braccio L: 36 mm
Stile del braccio di serraggio: Barra a U
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
213-U
Accessories (Supplied) | ||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Spindle Assembly | Flanged Washers |
213-U | 670 N [150 lbf] | 90° | 60° | 0.08kg [0.17lb] | 213208-M | 102111 |
213-U-LS-BLKⓘ | -- | 102111-BLK | ||||
213-USS | 201943-M | 102911 | ||||
213-UB | 213208-M | 102111 | ||||
213-UB-LS-BLKⓘ | -- | 102111-BLK | ||||
213-U-Lⓘ | 102111 | |||||
213-U-L-BLKⓘ | 102111-BLK | |||||
213-UB-Lⓘ | 102111 | |||||
213-UB-L-BLKⓘ | 102111-BLK |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
U/USS/UB | [0.36] 9,3 | [0.75] 19 | [1.63] 41,4 | [1.81] 46 | [150lbf.] 670N | [70lbf.] 310N | 7:1 | 3:1 |
U-L/UB-L |
Codice componente
|
---|
213-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile del braccio di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | Acciaio | 16.5 | 36 | Barra a U |
Loading...
Forza di serraggio(N) | 670 | Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 90 | Apertura maniglia (+10°)(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Toggle lock plus | N | Impugnatura | Orizzontale |
Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio orizzontali 213, il codice articolo è il seguente: 213-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 213-U.
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Stile del braccio di serraggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
213-U-L |
213-UB |
213-UB-L |
213-USS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di fissaggio | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile del braccio di serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Base con flangia | Acciaio | 16.5 | 21.5 | Barra a U aperta | |
26.92 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base dritta | Acciaio | 19.6 | 36 | Barra a U | |
29.04 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | Base dritta | Acciaio | 19.6 | 21.5 | Barra a U aperta | |
47.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | Acciaio inox | 16.8 | 36 | Barra a U |