Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 247-U
Marca: DESTACO
Prezzo: 73.55 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Metodo di fissaggio: Base con flangia
Forza di serraggio: 4400 N
Altezza braccio H: 50.8 mm
Lunghezza braccio L: 123.7 mm
Apertura barra di serraggio (+10°): 120 °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
247-U
Codice componente
|
---|
247-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Stile del braccio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Base con flangia | 4400 | 50.8 | 123.7 | 120 | 67 | Barra a U |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Toggle lock plus | N | Impugnatura | Verticale |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio verticali 247 e 267, il codice articolo è il seguente: 247-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 247-U.
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Apertura barra di serraggio (+10°)(°)
Apertura maniglia (+10°)(°)
Stile del braccio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
247-S |
247-SB |
247-UB |
267-S |
267-U |
267-UB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Stile del braccio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Base con flangia | 4400 | 50.3 | 124.2 | 120 | 67 | Barra solida | |
77.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Base dritta | 4450 | 59.2 | 122.4 | 120 | 67 | Barra solida | |
76.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Base dritta | 4400 | 57.2 | 123.7 | 120 | 67 | Barra a U | |
91.77 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | Base con flangia | 5340 | 78.2 | 149.4 | 140 | 72 | Barra solida | |
95.65 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | Base con flangia | 5340 | 78.2 | 150.4 | 140 | 72 | Barra a U | |
109.44 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | Base dritta | 5340 | 78.2 | 150.4 | 140 | 72 | Barra a U |