Morsetti di potenza pneumatici 81L

Morsetti di potenza pneumatici 81L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I morsetti di potenza pneumatici Serie 81L di Destaco sono progettati per applicazioni quali assemblaggi, verifica delle attrezzature e sistemi di trasporto. Questi morsetti di potenza sono disponibili con diametri dell’alesaggio del cilindro da 12 mm a 25 mm, stili del braccio di bloccaggio orizzontale o verticale, e opzioni sensore/adattatore di montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81L Series Pneumatic Power Clamps

Order Information

Max Holding Torque
25 Nm
Max Clamping Torque
4,5 Nm at 5bar
Max Holding Torque
60 Nm
Max Clamping Torque
7,0 Nm at 5bar
Max Holding Torque
100 Nm
Max Clamping Torque
18 Nm at 5bar
Max Holding Torque
100 Nm
Max Clamping Torque
18 Nm at 5bar





 

Dimensions and Seal Kits


Power by compressed air, max. 6 bar. Operation with oil-free air is permissible.
ModelSeal Kit
81L12-1....81L12-1-00
81L16-1....81L16-1-00
81L20-1....81L20-1-00
81L25-1....81L20-1-00
 
ModelD1 Ø
[H7]
D2 ØD3 ØB1B2B3
±0,1
B5
±0,2
B6B7
±0,1
B8
±0,1
B10
±0,2
B11aB11bB12
81L12-1....[0.12][0.13]M4[0.94][1.57][0.10][0.06][0.24][0.59][0.98][0.35][1.06][1.24][0.35]
33,324402,51,56152592731,59
81L16-1....[0.12]0.17]M5[1.12][1.97][0.08][0.08][0.19][0.79][1.02][0.59][1.18][1.56][0.59]
34,330502252026153039,515
81L20-1....[0.16][0.18]M6[1.38][2.12][0.10][0.12][0.28][0.79][1.34][0.79][1.20][1.57][0.79]
44,53555,52,53720342030,54020
81L25-1....[0.16][0.26]M6[1.38][2.58][0.10][0.12][0.28][0.79][1.34][0.79][1.59][1.97][0.79]
46,53565,52,53720342040,55020
 
ModelB18L1
~
L2L4L5aL5bL6L7
±0,1
L8L9L10L11R3
~
R4
~
81L12-1....[1.10][4.09][1.59][0.28][0.10][0.7][0.18][0.59][0.12][0.35][0.24][0.93][1.61][1.89]
2810440,572,517,54,51539623,54148
81L16-1....[1.18][4.69][1.95][0.35]0.09][0.8][0.23][0.79][0.16][0.47][0.31][1.41][2.00][2.48]
3011949,592,2520,55,7520412835,755163
81L20-1....[1.57][5.94][2.54][0.47][0.12][0.98][0.35][0.98][0.19][0.59][0.29][1.36][2.26][2.75]
4015164,5123259255157,534,557,570
81L25-1....[1.57][5.94][2.54][0.47][0.12][0.98][0.35][0.98][0.19][0.59][0.47][1.75][2.64][3.11]
4015164,5123259255151244,56779

Technical Information

ModelMax. Holding Torque
Nm [lb ft]
Max. Clamping Torque
at 5 bar [72 psi]
Nm [lb ft]
Weight
kg [lb]
Air Consumption per double stroke at 5 bar [72 psi]
dm3 [ft3]
Max. Added Load (at Position‚ “X”)
g [oz]
81L12-101..25
[18.4]
4,5
[3.3]
0,16
[0.4]
0,25
[0.01]
50
[1.8]
81L12-141..20
[14.8]
4,5
[3.3]
0,17
[0.4]
0,25
[0.01]
50
[1.8]
81L16-101..60
[44]
6,5
[4.8]
0,25
[0.6]
0,27
[0.01]
80
[2.8]
81L16-141..40
[29.5]
7,0
[5.23]
0,27
[0.6]
0,26
[0.01]
80
[2.8]
81L20-101..100
[73.8]
18
[13.3]
0,50
[1.1]
0,40
[0.02]
90
[3.2]
81L20-141..80
[59]
17
[12.5]
0,52
[1.2]
0,35
[0.01]
90
[3.2]
81L25-101..100
[73.8]
18
[13.3]
0,52
[1.2]
0,40
[0.02]
100
[3.5]
81L25-141..80
[59]
17
[12.5]
0,54
[1.25]
0,35
[0.01]
100
[3.5]

Accessories

Accessories       Description (order separately)
8EA-109-1 Sensor, 3-wire cable, M8x1 connector, 3-pin
82ZB-004-1 Adapter for mounting 81L20-1, 81L25-1 to 25mm dia. bar
 
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
81L12-10100
81L12-14100
81L16-10100
81L16-14100
81L20-10100
81L20-14100
81L25-10100
81L25-101VA
81L25-14100
81L25-141VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

615.51 €

1 9 giorni

615.51 €

1 10 giorni

646.18 €

1 9 giorni

646.18 €

1 10 giorni

670.72 €

1 10 giorni

670.72 €

1 10 giorni

663.93 €

1 10 giorni

722.10 €

1 20 giorni

663.93 €

1 10 giorni

722.10 €

1 20 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico