Codice articolo del costruttore: 82M-3E03HS40L8
Marca: DESTACO
Prezzo: 1,156.39 €
Tempi di consegna: 45 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
82M-3E03HS40L8
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....4... | 380 | 120 | 40 | 1,5 | 0,9 |
82M-3B....4... |
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....5… | 1300 | 270 | 50 | 2,8 | 1,6 |
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....6… | 1800 | 420 | 63 | 3,8 | 2,6 |
82M-3N....6... |
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....80.. | 3000 | 850 | 80 | 8,7 | 6,3 |
82M-3E....8N.. | |||||
82M-3E....8A.. | 8,8 | ||||
82M-3E....8B.. |
Without Handle | |||||
Model | A | B | Weight | ||
Closed | Open | Closed | Open | ||
82M-3E. 40.. | 23 | 24 | 55 | 69 | 1,5 |
82M-3B. 40.. | 24 | 54 | 68 | ||
82M-3E. 4A.. | 22 | 23 | 72 | 86 | 1,6 |
82M-3B. 4A.. | 23 | 85 | |||
82M-3E. 50.. | 24 | 25 | 70 | 87 | 2,8 |
82M-3E. 5N.. | |||||
82M-3E. 5A.. | 83 | 99 | |||
82M-3E. 5B.. | |||||
82M-3. 63.. | 27 | 28 | 88 | 103 | 3,8 |
82M-3. 6N.. | |||||
82M-3. 6A.. | 98 | 114 | 3,9 | ||
82M-3. 6B.. | |||||
82M-3E. 80.. | 36 | 37 | 98 | 123 | 8,7 |
82M-3E. 8N.. | |||||
82M-3E. 8A.. | 104 | 129 | 8,9 | ||
82M-3E. 8B.. |
With Handle | ||||||
Model | A | B | C | Weight | ||
Closed | Open | Closed | Open | |||
82M-3E. 40.. | 22 | 25 | 49 | 70 | 4 | 1,6 |
82M-3B. 40.. | 24 | 27 | 46 | 67 | ||
82M-3E....50.. | 23 | 30 | 62 | 85 | 3,1 | |
82M-3E....5N.. | ||||||
82M-3.....63.. | 26 | 30 | 80 | 102 | 3 | 4,2 |
82M-3.....6N.. | ||||||
82M-3E....80.. | 35 | 38 | 93 | 122 | 2 | 9,2 |
82M-3E....8N.. |
Codice componente
|
---|
82M-3E03HS40L8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,156.39 € | 1 | 45 giorni |
Loading...
Si trova sulla pagina di Morsetti di potenza pneumatici 82M-3E, il codice articolo è il seguente: 82M-3E03HS40L8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 82M-3E03HS40L8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
82M-3E030040L9 |
82M-3E030050 |
82M-3E03005000 |
82M-3E03HS50L8 |
82M-3E03HS63L8 |
82M-3E230040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
854.16 € | 1 | 20 giorni | ||
634.50 € | 1 | 20 giorni | ||
785.48 € | 1 | 20 giorni | ||
1,156.38 € | 1 | 45 giorni | ||
1,156.38 € | 1 | 30 giorni | ||
634.50 € | 1 | 20 giorni |