Cilindro pneumatico K (K3000-70-6-A)

Cilindro pneumatico K K3000-70-6-A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K3000-70-6-A

Marca: DESTACO

Prezzo: 5,368.84

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Corsa: L: 50 mm

Forza di bloccaggio max.: 30000 N

Alesaggio del cilindro: 85 mm

Corsa di potenza: 6 mm

Frequenza della corsa in base alla corsa totale: 5–25 al minuto


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K3000-70-6-A

Codice componente
K3000-70-6-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa: L
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(N)
Alesaggio del cilindro
(mm)
Corsa di potenza
(mm)
Frequenza della corsa in base alla corsa totale
(al minuto)
Controllo della posizione finale tramite sensori di campo magnetico

5,368.84 €

1 30 giorni 50300008565–25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(℃) -5:: 75 Pressione di esercizio(MPa) 0.3:: 0.6 Tipo prodotto Asta del pistone con filettatura esterna

Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico K, il codice articolo è il seguente: K3000-70-6-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K3000-70-6-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1000-15-7-1
K1000-15-7-A
K1000-197-10-1
K3000-70-6-AOS
K400-120-6-1
K400-120-6-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa: L
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(N)
Alesaggio del cilindro
(mm)
Corsa di potenza
(mm)
Frequenza della corsa in base alla corsa totale
(al minuto)
Controllo della posizione finale tramite sensori di campo magnetico

2,901.67 €

1 30 giorni 15100006375–30N

3,220.19 €

1 30 giorni 15100006375–30

4,062.58 €

1 30 giorni 197-----

5,185.23 €

1 30 giorni 50-----

1,232.31 €

1 30 giorni 12040004065–30N

1,652.72 €

1 30 giorni 12040004065–30

Supporto tecnico