Cilindro pneumatico WK (WK600-70-6-1)

Cilindro pneumatico WK WK600-70-6-1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WK600-70-6-1

Marca: DESTACO

Prezzo: 1,829.78

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Corsa: L: 70 mm

Tipo prodotto: Asta del pistone con attacco ISO-fit

Forza di bloccaggio max.: 6000 N

Alesaggio del cilindro: 50 mm

Corsa di potenza: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WK600-70-6-1

Codice componente
WK600-70-6-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa: L
(mm)
Tipo prodotto Forza di bloccaggio max.
(N)
Alesaggio del cilindro
(mm)
Corsa di potenza
(mm)
Frequenza della corsa in base alla corsa totale
(al minuto)
Controllo della posizione finale tramite sensori di campo magnetico

1,829.78 €

1 30 giorni 70Asta del pistone con attacco ISO-fit60005065–30N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(℃) -5:: 75 Pressione di esercizio(MPa) 0.3:: 0.6

Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico WK, il codice articolo è il seguente: WK600-70-6-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WK600-70-6-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
WK1000-15-7-A
WK1000-15-7-K
WK1000-200-7-1
WK600-70-6-A
WK6000-120-6
WK6000-30-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa: L
(mm)
Tipo prodotto Forza di bloccaggio max.
(N)
Alesaggio del cilindro
(mm)
Corsa di potenza
(mm)
Frequenza della corsa in base alla corsa totale
(al minuto)
Controllo della posizione finale tramite sensori di campo magnetico

3,351.97 €

1 30 giorni 15Asta del pistone con attacco ISO-fit100006375–30

3,687.18 €

1 30 giorni 15Asta del pistone con attacco ISO-fit-----

3,745.18 €

1 30 giorni 200Asta del pistone con attacco ISO-fit100006375–30N

2,186.67 €

1 30 giorni 70Asta del pistone con attacco ISO-fit60005065–30

10,286.18 €

1 45 giorni 70Asta del pistone con attacco ISO-fit6000012565–25N

8,707.19 €

1 45 giorni 30Asta del pistone con attacco ISO-fit6000012565–25N

Supporto tecnico