Morsetti di bloccaggio a scatto 323, 331 e 341

Morsetti di bloccaggio a scatto 323, 331 e 341

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 323, 331 e 341 di Destaco sono dotati di piastra di chiusura e leva con comando a pollice brevettata per il funzionamento con una sola mano. Questi morsetti a scatto con gancio a U sono forniti con ganci a U filettati per una facile regolazione. Destaco® Toggle Lock Plus™ e versioni in acciaio inossidabile disponibili. Applicazioni e usi comuni includono: stampaggio, assemblaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

323, 331, 341 Series Pull Action Latch Clamps

Product Overview

323
323-SS
323-R
323-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™
331
331-SS
331-R
331-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™
341
341-SS
341-R
341-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™

Features

• U-hook style latch clamps are supplied with threaded U-hooks for easy adjustment
• Supplied with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation
• DESTACO® Toggle Lock Plus™ versions available
• Stainless steel version available as -SS models

Applications

• Molding
• Closures for doors, lids, covers
• Assembly

Also Available

• Clamps with longer hooks available
Upon Request that are 25mm, 50mm, 100mm longer than standard length
• To order clamp with longer hook, add -M-25, -M-50, or -M-100 to the end of the model. Example: 323-M-50
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions -R/-RSS

323
323-SS
323-R
323-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™
331
331-SS
341
341-SS
ModelAA1A2A3A4A5BB1B2B3B4CC2
323[0.63]
16
[1.02]
26
[0.39]
10
[0.20]
5
[0.24]
6
[0.79]
20
[0.75]
19
[1.10]
28
[0.52]
13,2
[0.75]
19,1
[1.10]
28
[0.47]
12
[0.08]
2
323-SS
323-R
323-RSS
331[0.75]
19,1
[1.56]
39,7
[0.56]
14,3
[0.25]
6,4
[0.22]
5,6
[1.00]
25,4
[1.25]
31,8
[1.74]
44,3
[0.68]
17,3
[1.00]
25,4
[1.50]
38,1
[0.66]
16,7
[0.12]
3,1
331-SS
341[1.63]
41,3
[2.38]
60,5
[0.75]
19,1
[0.38]
9,7
[0.38]
9,5
[1.50]
38,1
[1.50]
38,1
[2.12]
53,8
[1.19]
30,1
[1.75]
44,5
[2.38]
60,5
[0.94]
23,8
[0.16]
4
341-SS
 
ModelC3ØDØD2HLL1 MAXL2MS
323[0.08]
2
[0.17]
4,2
[0.17]
4,2
[1.19]
30,3
[3.88]
98,6
[2.32]
58,9
[0.37]
9,3
M4[1.18]
30
323-SS
323-R
323-RSS
331[0.12]
3,1
[0.27]
6,7
[0.27]
6,9
[1.97]
50
[6.07]
154,2
[3.07]
78
[0.52]
13,3
M5[1.75]
45,5
331-SS
341[0.16]
4
[0.33]
8,5
[0.33]
8,5
[2.89]
73,4
[8.20]
208,3
[4.59]
116,6
[0.75]
19,1
M8[2.50]
63,5
341-SS

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AFDrawing
Movement
Latch Plate (Supplied)Replacement Hook AssemblyHook Adj. Range
3231600 N
[360 lbf]
0,07kg [0.15lb]27:130
[1.18]
323104-M323215[0.36]
9,1
323-SS323104-MSS323915
323-R29,7
[1.17]
323104-M323215
323-RSS323104-MSS323915
3313200 N
[720 lbf]
0,25kg [0.56lb]32:144,5
[1.75]
331005331215[0.87]
22,1
331-SS331905331915
331-R331005331215
331-RSS331905331915
3418900 N
[2000 lbf]
0,65kg [1.43lb]29:163,5
[2.50]
341005341215[0.97]
24,6
341-SS341905341915
341-R341005341215
341-RSS341905341915
EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
323
323-M-25
323-M-50
323-M-100
323-R
323-R-M-25
323-R-M-50
323-RSS
323-RSS-M-25
323-RSS-M-50
323-RSS-M-100
323-SS
323-SS-M-25
323-SS-M-50
323-SS-M-100
331
331-M-25
331-M-50
331-M-100
331-R
331-R-M-25
331-R-M-50
331-R-M-100
331-RSS
331-RSS-M-25
331-RSS-M-50
331-RSS-M-100
331-SS
331-SS-M-25
331-SS-M-50
331-SS-M-100
341
341-M-25
341-M-50
341-M-100
341-R
341-R-M-25
341-R-M-50
341-R-M-100
341-RSS
341-RSS-M-25
341-RSS-M-50
341-RSS-M-100
341-SS
341-SS-M-25
341-SS-M-50
341-SS-M-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Disegno del movimento
(mm)
Toggle lock plus
(mm)
Intervallo regolabile gancio
(mm)
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)

26.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1600Acciaio30N9.1Nessuno

31.13 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio30N9.125

36.00 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio30N9.150

37.79 €

1 Disponibile 28 giorni 1600Acciaio30N9.1100

46.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1600Acciaio29.79.1Nessuno

50.96 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio29.79.125

58.53 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio29.79.150

79.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1600Acciaio inox29.79.1Nessuno

85.18 €

1 Disponibile 37 giorni 1600Acciaio inox29.79.125

96.62 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio inox29.79.150

89.43 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio inox29.79.1100

48.93 €

1 Disponibile 4 giorni 1600Acciaio inox30N9.1Nessuno

56.18 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio inox30N9.125

57.75 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio inox30N9.150

65.24 €

1 Disponibile 20 giorni 1600Acciaio inox30N9.1100

47.46 €

1 Disponibile 14 giorni 3200Acciaio44.5N22.1Nessuno

54.35 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio44.5N22.125

56.81 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio44.5N22.150

58.40 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio44.5N22.1100

72.29 €

1 Disponibile 11 giorni 3200Acciaio44.522.1Nessuno

79.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3200Acciaio44.522.125

82.10 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio44.522.150

92.05 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio44.522.1100

132.04 €

1 Disponibile 15 giorni 3200Acciaio inox44.522.1Nessuno

141.27 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio inox44.522.125

144.43 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio inox44.522.150

160.60 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio inox44.522.1100

77.08 €

1 Disponibile 15 giorni 3200Acciaio inox44.5N22.1Nessuno

87.77 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio inox44.5N22.125

90.95 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio inox44.5N22.150

94.08 €

1 Disponibile 20 giorni 3200Acciaio inox44.5N22.1100

84.46 €

1 Disponibile 15 giorni 8900Acciaio63.5N24.6Nessuno

91.10 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio63.5N24.625

94.33 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio63.5N24.650

97.56 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio63.5N24.6100

108.26 €

1 Disponibile 4 giorni 8900Acciaio63.524.6Nessuno

116.94 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio63.524.625

120.15 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio63.524.650

123.38 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio63.524.6100

202.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8900Acciaio inox63.524.6Nessuno

209.70 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox63.524.625

212.82 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox63.524.650

237.58 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox63.524.6100

171.61 €

1 Disponibile 15 giorni 8900Acciaio inox63.5N24.6Nessuno

197.98 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox63.5N24.625

201.42 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox63.5N24.650

204.90 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox63.5N24.6100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Con gancio Gancio a U (Orizzontale)

Supporto tecnico