Morsetti di bloccaggio a scatto 324, 334, 344 e 374

Morsetti di bloccaggio a scatto 324, 334, 344 e 374

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 324, 334, e 344 di Destaco sono dotati di leva con comando a pollice brevettata per il funzionamento con una sola mano. Questi morsetti a scatto con gancio a U sono forniti con ganci a U filettati per una facile regolazione. Destaco Toggle Lock Plus e versioni in acciaio inossidabile disponibili. Applicazioni e usi comuni includono: stampaggio, assemblaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
324
324-M-25
324-M-50
324-M-100
324-R
324-R-M-25
324-R-M-50
324-R-M-100
324-SS
324-SS-M-25
324-SS-M-50
324-SS-M-100
334
334-M-25
334-M-50
334-M-100
334-R
334-R-M-25
334-R-M-50
334-R-M-100
334-SS
334-SS-M-25
334-SS-M-50
334-SS-M-100
344
344-M-25
344-M-50
344-M-100
344-R
344-R-M-25
344-R-M-50
344-R-M-100
344-SS
344-SS-M-25
344-SS-M-50
344-SS-M-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Disegno del movimento
(mm)
Toggle lock plus
(mm)
Intervallo regolabile gancio
(mm)
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)

40.51 €

1 Disponibile 15 giorni 2200Acciaio38.7N11.9Nessuno

48.26 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio38.7N11.925

45.49 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio38.7N11.950

51.82 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio38.7N11.9100

70.06 €

1 Disponibile 44 giorni 2200Acciaio38.711.9Nessuno

80.80 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio38.711.925

82.58 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio38.711.950

167.51 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio38.711.9100

73.12 €

1 Disponibile 44 giorni 2200Acciaio inox38.7N11.9Nessuno

87.21 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio inox38.7N11.925

88.94 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio inox38.7N11.950

82.47 €

1 Disponibile 20 giorni 2200Acciaio inox38.7N11.9100

61.97 €

1 Disponibile 15 giorni 4450Acciaio51.7N19.3Nessuno

75.05 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.7N19.325

76.82 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.7N19.350

78.59 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.7N19.3100

100.91 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.719.3Nessuno

118.11 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.719.325

119.89 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.719.350

121.68 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio51.719.3100

98.51 €

1 Disponibile 31 giorni 4450Acciaio inox51.7N19.3Nessuno

120.80 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio inox51.7N19.325

122.53 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio inox51.7N19.350

124.24 €

1 Disponibile 20 giorni 4450Acciaio inox51.7N19.3100

87.13 €

1 Disponibile 15 giorni 8900Acciaio62.4N31Nessuno

103.74 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio62.4N3125

107.34 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio62.4N3150

110.86 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio62.4N31100

133.65 €

1 Disponibile 15 giorni 8900Acciaio62.431Nessuno

154.97 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio62.43125

158.55 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio62.43150

162.12 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio62.431100

195.99 €

1 Disponibile 15 giorni 8900Acciaio inox62.4N31Nessuno

225.83 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox62.4N3125

229.31 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox62.4N3150

232.74 €

1 Disponibile 20 giorni 8900Acciaio inox62.4N31100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Con gancio Gancio a U (Verticale)

Supporto tecnico