Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 (381)

Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381 381
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 381

Marca: DESTACO

Prezzo: 73.83

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Forza di serraggio: 4450 N

Materiale corpo: Acciaio

Stile di montaggio della base (dettagli): Flangia

Disegno del movimento: 155.7 mm

Toggle lock plus: N mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

381

Codice componente
381
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Stile di montaggio della base (dettagli) Disegno del movimento
(mm)
Toggle lock plus
(mm)
Intervallo regolabile gancio
(mm)
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)

73.83 €

1 Disponibile 30 giorni 4450AcciaioFlangia155.7N29.7Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con gancio Gancio a J

Si trova sulla pagina di Morsetti di bloccaggio a scatto 330, 351, 371 e 381, il codice articolo è il seguente: 381.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 381.

Tipologia prodotto

Codice componente
330-SS
330-SS-M-50
351
381-M-100
381-M-25
381-SS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Stile di montaggio della base (dettagli) Disegno del movimento
(mm)
Toggle lock plus
(mm)
Intervallo regolabile gancio
(mm)
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)

82.05 €

1 Disponibile 15 giorni 900Acciaio inoxFlangia59.7N7.4Nessuno

148.69 €

1 Disponibile 30 giorni 900Acciaio inoxFlangia59.7N7.450

42.12 €

1 Disponibile 15 giorni 1670AcciaioFlangia101.6N12.4Nessuno

107.51 €

1 Disponibile 30 giorni 4450AcciaioFlangia155.7N29.7100

115.46 €

1 Disponibile 30 giorni 4450AcciaioFlangia155.7N29.725

207.37 €

1 Disponibile 30 giorni 4450Acciaio inoxFlangia155.7N29.7Nessuno

Supporto tecnico