Morsetti di bloccaggio a scatto 385

Morsetti di bloccaggio a scatto 385

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 385 di Destaco sono dotati di leva con comando a pollice brevettata per il funzionamento con una sola mano. Questi morsetti a scatto con gancio a U sono forniti con ganci a U filettati per una facile regolazione. Sono disponibili versioni Destaco Toggle Lock Plus e piastre di chiusura in acciaio opzionali. Applicazioni comuni includono: stampaggio, assemblaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

385 Series Pull Action Latch Clamps

Product Overview

385
385-SS
385-R
385-RSS

with DESTACO® Toggle Lock
Plus™
385-L
Low Profile
Handle
385102
Optional Latch Plate for 385, 385-R and 385-L
385902
Optional Stainless Latch Plate for
385-SS and
385-RSS

Features

• Heavy duty U-hook style latch clamps are supplied with threaded U-hooks for easy adjustment
• Supplied with patented thumb control lever for one handed operation
• DESTACO® Toggle Lock Plus™ versions available

Applications

• Molding
• Closures for doors, lids, covers
• Assembly

Also Available

• Clamps with longer hooks available
Upon Request that are 25mm, 50mm, 100mm longer than standard length
• To order clamp with longer hook, add -M-25, -M-50, or -M-100 to the end of the model. Example: 385-M-50
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions

385
385-SS
385-R
385-RSS

with DESTACO®
Toggle Lock
Plus™
385-L
Low Profile Handle

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AFDrawing MovementLatch Plate/Cleat (Optional)Replacement Hook AssemblyHook Adj. Range
385[7500 lbf]
33300 N
[3.3lb]
1,50kg
44:155,6 [2.19]385102

385902
(Stainless Steel)
385215

385915
(Stainless Steel)
[1.36]
34,5
385-SS
385-R[3.4lb]
1,54kg
385-RSS
385-L[3.3lb]
1,50kg
This item is available upon request.   EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
385
385-L
385-L-M-25
385-L-M-50
385-L-M-100
385-M-25
385-M-50
385-M-100
385-R
385-R-M-25
385-R-M-50
385-R-M-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Toggle lock plus
(mm)
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)
Con maniglia

144.14 €

1 Disponibile 10 giorni NNessunoStandard

295.85 €

1 Disponibile 10 giorni NNessunoProfilo basso

336.64 €

1 Disponibile 10 giorni N25Profilo basso

340.20 €

1 Disponibile 10 giorni N50Profilo basso

312.49 €

1 Disponibile 10 giorni N100Profilo basso

170.47 €

1 Disponibile 10 giorni N25Standard

158.20 €

1 Disponibile 10 giorni N50Standard

161.40 €

1 Disponibile 10 giorni N100Standard

178.47 €

1 Disponibile 10 giorni NessunoStandard

191.56 €

1 Disponibile 90 giorni 25Standard

194.79 €

1 Disponibile 10 giorni 50Standard

198.00 €

1 Disponibile 20 giorni 100Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 33300 Materiale corpo Acciaio Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Disegno del movimento(mm) 55.6 Con gancio Gancio a U (Orizzontale) Intervallo regolabile gancio(mm) 36.1

Supporto tecnico