Morsetti ad azione lineare 601

Morsetti ad azione lineare 601

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare serie 601 di Destaco sono modelli compatti disponibili in acciaio inossidabile. Applicazioni comuni per questi morsetti includono assemblaggio, collaudo, saldatura e incollaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
601-M
601-O
601-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Pressore Filettatura dello stantuffo

32.42 €

1 Disponibile 54 giorni AcciaioProfilo rotondoM4

40.13 €

1 Disponibile 30 giorni AcciaioFilettatura esterna1/4-20

62.09 €

1 Disponibile 45 giorni Acciaio inoxProfilo rotondo#8-32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 440 Corsa S(mm) 16 Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Altezza dello stantuffo(mm) 12.7 Toggle lock plus(mm) N

Supporto tecnico