Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | A | A1 | A3 | A5 | A6 | B | B1 | C1 | C2 | D | D1 | H | L | L2 | L3 |
603 | [1.44] 36,6 | [2.17] 55 | [0.34] 8,5 | [0.51] 13 | [0.82] 21 | [1.31] 33,3 | [1.88] 48 | [0.97] 24,6 | [0.19] 4,8 | [0.27] 6,8 | [0.44] 11,1 | [3.43] 87 | [4.77] 121,2 | [1.28] 32,5 | [1.00] 25,4 |
603-M | |||||||||||||||
603-SS | [2.20] 55,9 | [0.30] 7,5 | [0.54] 13,6 | [0.65] 16,5 | [0.25] 6,4 | [0.47] 12 | [3.28] 83,4 | [4.69] 119,2 | |||||||
603-MSS | |||||||||||||||
603-R | [0.51] 13 | [0.82] 21 | [0.19] 4,8 | [0.44] 11,1 | [3.43] 87 | [4.77] 121,2 | |||||||||
603-MR | |||||||||||||||
608 | [1.63] 41,4 | [2.25] 57,2 | [0.31] 8 | [0.75] 19 | [1.40] 36 | [1.63] 41,4 | [2.25] 57,2 | [1.25] 31,8 | [0.33] 8,4 | [0.62] 15,8 | [4.04] 102,6 | [6.00] 152,3 | [1.59] 40,5 | [1.25] 31,8 | |
608-M |
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF (pushing/ pulling) | Plunger Travel | (M) Plunger Thread | Recommended Spindle (Not Supplied) |
603 | [600 lbf] 2670 N | [0.83lb] 0,38kg | 23:1/34:1 | [1.25] 31,8 | 5/16-18 | 207203 |
603-M | M8 | 207203-M | ||||
603-SS | [840 lbf] 3740 N | 5/16-18 | 207943 | |||
603-MSS | M8 | 207943-M (supplied) | ||||
603-R | [600 lbf] 2670 N | 5/16-18 | 207203 | |||
603-MR | M8 | 207203-M | ||||
608 | [850 lbf] 3780 N | [1.25lb] 0,57kg | 44:1/50:1 | [1.63] 41,3 | 3/8-16 | 210203 |
608-M | M10 | 210203-M |
Codice componente
|
---|
603-M |
603-MR |
603-MSS |
608-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Altezza dello stantuffo (mm) | Filettatura dello stantuffo | Toggle lock plus (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2670 | Acciaio | 31.8 | 24.4 | M8 | N | |
95.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2670 | Acciaio | 31.8 | 24.4 | M8 | Sì | |
111.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3740 | Acciaio inox | 31.8 | 31.8 | M8 | N | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 44 giorni | 3780 | Acciaio | 41.4 | 31.8 | 3/8-16 | N |
Loading...
Stile di montaggio della base (dettagli) | Flangia | Pressore | Profilo rotondo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Altezza dello stantuffo(mm)
Filettatura dello stantuffo
Toggle lock plus(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali