Morsetti ad azione lineare 614

Morsetti ad azione lineare 614
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 614 di Destaco sono dotati di un supporto filettato a presa singola opzionale o di un supporto laterale. Il pistone temprato e rettificato di questo modello è progettato per l’antirotazione sotto carichi torsionali. Si blocca anche in posizione estesa o retratta, con bloccaggio interno in direzione di spinta. Le applicazioni comuni per questi morsetti includono l’assemblaggio, il controllo dell’attrezzatura e i localizzatori/posizionatori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

614-M

Codice componente
614-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

415.71 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 5000 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 31.8
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 17.5
Filettatura dello stantuffo M8 Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 614, il codice articolo è il seguente: 614-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 614-M.

Supporto tecnico