Morsetti ad azione lineare 670 e 690 (695-1MBPLS)

Morsetti ad azione lineare 670 e 690 695-1MBPLS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Morsetti ad azione lineare 670 e 690 695-1MBPLS
  • Morsetti ad azione lineare 670 e 690 695-1MBPLS
  • Morsetti ad azione lineare 670 e 690 695-1MBPLS
  • Morsetti ad azione lineare 670 e 690 695-1MBPLS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 695-1MBPLS

Marca: DESTACO

Prezzo: 1,098.18

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Forza di serraggio: 22240 N

Corsa S: 38 mm

Altezza dello stantuffo: 41.3 mm

Filettatura dello stantuffo: M16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

695-1MBPLS

Codice componente
695-1MBPLS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
Altezza dello stantuffo
(mm)
Filettatura dello stantuffo

1,098.18 €

1 Disponibile 20 giorni 222403841.3M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo
Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 670 e 690, il codice articolo è il seguente: 695-1MBPLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 695-1MBPLS.

Tipologia prodotto

Codice componente
670-1MBPLS
675-1MBPLS
690-1MBPLS
695-MBPLS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
Altezza dello stantuffo
(mm)
Filettatura dello stantuffo

675.64 €

1 Disponibile 45 giorni 106805734.8M12

688.99 €

1 Disponibile 20 giorni 106802834.8M12

1,098.18 €

1 Disponibile 20 giorni 222407641.3M16

834.74 €

1 Disponibile 35 giorni ----

Supporto tecnico