Serie FL ad azione rettilinea e corsa variabile

Serie FL ad azione rettilinea e corsa variabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione rettilinea e corsa variabile della serie FL di Destaco vengono utilizzati in applicazioni in cui gli spessori dei pezzi e le tolleranze dei pezzi variano. Questi morsetti sono adatti per il bloccaggio tra nervature e intercapedini difficili da raggiungere. Il design compatto e diversi tipi di funzionamento consentono l’applicazione dei morsetti lineari in attrezzature per la produzione in serie e per la produzione di pezzi singoli. I modelli FL sono dotati di un tipo di montaggio con flangia anteriore e possono essere azionati con una o due mani.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-120
FL-121-45
FL-122-45
FL-160
FL-161-60
FL-162-60
FL-162-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
Forza operativa
(N)
Altezza dello stantuffo
(mm)
Corsa rapida
(mm)
Corsa massima di bloccaggio
(mm)

434.37 €

1 Disponibile 20 giorni 3000100, 200, 3001900-100, 200, 3003

428.95 €

1 Disponibile 20 giorni 3000451900-453

446.55 €

1 Disponibile 20 giorni 300045450-403

550.66 €

1 Disponibile 20 giorni 9000100, 200, 300250028100, 200, 3004

571.22 €

1 Disponibile 20 giorni 900060250028604

588.55 €

1 Disponibile 20 giorni 90006085028604

782.88 €

1 Disponibile 5 giorni ------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia

Supporto tecnico