Serie FO ad azione rettilinea e corsa variabile

Serie FO ad azione rettilinea e corsa variabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione rettilinea e corsa variabile della serie FO di Destaco vengono utilizzati in applicazioni in cui gli spessori dei pezzi e le tolleranze dei pezzi variano. Questi morsetti sono adatti per il bloccaggio tra nervature e intercapedini difficili da raggiungere. Il design compatto e diversi tipi di funzionamento consentono l’applicazione dei morsetti lineari in attrezzature per la produzione in serie e per la produzione di pezzi singoli. I modelli FO sono dotati di un tipo di montaggio con base con piede flangiato e possono essere azionati con una o due mani.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FO-082-40
FO-120
FO-121-45
FO-122-45
FO-160
FO-161-60
FO-162-60
FO-220
FO-221-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
Forza operativa
(N)
Altezza dello stantuffo
(mm)
Corsa rapida
(mm)
Corsa massima di bloccaggio
(mm)

370.69 €

1 Disponibile 20 giorni 15004045018402

437.24 €

1 Disponibile 20 giorni 3000100, 200, 300190020100, 200, 3005

427.80 €

1 Disponibile 20 giorni 300045190020453

446.55 €

1 Disponibile 20 giorni 30004545020403

550.66 €

1 Disponibile 20 giorni 9000100, 200, 300250030100, 200, 3004

571.22 €

1 Disponibile 20 giorni 900060250030604

534.30 €

1 Disponibile 20 giorni 90006085030604

846.78 €

1 Disponibile 20 giorni 18000100, 200, 300300035100, 200, 3004

905.89 €

1 Disponibile 20 giorni 1800080300035804

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio della base (dettagli) Piede

Supporto tecnico