Serie G ad azione rettilinea e corsa variabile

Serie G ad azione rettilinea e corsa variabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione rettilinea e corsa variabile della serie G di Destaco vengono utilizzati in applicazioni in cui gli spessori dei pezzi e le tolleranze dei pezzi variano. Questi morsetti sono adatti per il bloccaggio tra nervature e intercapedini difficili da raggiungere. Il design compatto e diversi tipi di funzionamento consentono l’applicazione dei morsetti lineari in attrezzature per la produzione in serie e per la produzione di pezzi singoli. I modelli G sono dotati di un tipo di montaggio con foro passante e possono essere azionati con una o due mani.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-082-40
G-120
G-121-45
G-122-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
Forza operativa
(N)
Corsa rapida
(mm)
Corsa massima di bloccaggio
(mm)

371.47 €

1 Disponibile 20 giorni 150040450402.5

443.07 €

1 Disponibile 30 giorni 3000100, 200, 3001900100, 200, 3003

437.24 €

1 Disponibile 20 giorni 3000451900453

456.71 €

1 Disponibile 20 giorni 300045450403

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio della base (dettagli) Foro passante

Supporto tecnico