Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo cursore | Passo vite a ricircolo di sfere (mm) | Momento statico ammesso MA (N▪m) | Momento statico ammesso MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 2 | 84 | 84 | 208 | 60 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 2 | 84 | 84 | 208 | 160 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 2 | 84 | 84 | 208 | 210 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 6 | 84 | 84 | 208 | 60 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 6 | 84 | 84 | 208 | 110 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 6 | 84 | 84 | 208 | 160 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 6 | 84 | 84 | 208 | 210 |
Loading...
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 26 | Precisione | Grado standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo motore | No (installato dal cliente) | Con o senza unità di lubrificazione | N/A | Con o senza fermo | N/A |
Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) | 8 | Tensione amplificatore | N/A |
Configura
Proprietà di base
Passo vite a ricircolo di sfere(mm)
Corsa(mm)
Tipo
Tipo cursore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali