Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo cursore | Passo vite a ricircolo di sfere (mm) | Momento statico ammesso MA (N▪m) | Momento statico ammesso MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 200 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 300 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 400 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 500 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 600 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 700 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 486 | 486 | 925 | 800 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 90 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 190 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 290 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 390 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 490 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 590 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 2732 | 2732 | 1850 | 690 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 230 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 330 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 430 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 530 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 630 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 730 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 130 | 130 | 463 | 830 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 160 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 260 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 360 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 460 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 560 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 660 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 994 | 994 | 925 | 760 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 200 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 300 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 400 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 500 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 600 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 700 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 486 | 486 | 925 | 800 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 90 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 190 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 290 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 390 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 490 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 590 | ||
1 | 23 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 2732 | 2732 | 1850 | 690 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 230 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 330 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 430 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 530 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 630 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 730 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 130 | 130 | 463 | 830 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 160 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 260 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 360 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 460 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 560 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 660 | ||
1 | 23 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 994 | 994 | 925 | 760 |
Loading...
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 45 | Precisione | Grado standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo motore | No (installato dal cliente) | Con o senza unità di lubrificazione | N/A | Con o senza fermo | N/A |
Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) | 15 | Tensione amplificatore | N/A |
Configura
Proprietà di base
Tipo cursore
Passo vite a ricircolo di sfere(mm)
Corsa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali