Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Opzione | Materiale corpo | Ingresso elettrico conduttore | Tubazione | Specifiche | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.02 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
64.02 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
64.02 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
70.92 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
74.03 € | 1 | 11 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
74.68 € | 1 | 18 giorni | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
71.53 € | 1 | 12 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
74.68 € | 1 | 11 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
71.53 € | 1 | 18 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
74.68 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
71.53 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
71.53 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
74.68 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
72.82 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100V AC | Without silencer | POM | Condotto terminale (con soppressore della tensione di picco) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
72.82 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Condotto terminale (con soppressore della tensione di picco) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
72.82 € | 1 | 22 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Condotto terminale (con soppressore della tensione di picco) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
67.15 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Condotto (con soppressore della tensione di picco) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
64.02 € | 1 | 12 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
64.02 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12V DC | Without silencer | POM | Anello di tenuta | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
74.68 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 48 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
71.53 € | 1 | 12 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
74.68 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
71.53 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
72.82 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Condotto terminale (con soppressore della tensione di picco) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
67.15 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
64.02 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
74.68 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
77.81 € | 1 | 19 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Nessuno | ||
80.95 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
77.81 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Nessuno | ||
80.95 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
77.81 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Nessuno | ||
80.95 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
77.81 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Nessuno | ||
80.95 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
64.02 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Nessuno | ||
80.95 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
72.18 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Senza connettore DIN | 20 A | Sì | ||
72.18 € | 1 | 22 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Senza connettore DIN | 20 A | Sì | ||
67.15 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Senza connettore DIN | 20 A | Sì | ||
69.05 € | 1 | 19 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Anello di tenuta | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
72.18 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Anello di tenuta | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
69.05 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Con silenziatore | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
76.56 € | 1 | 16 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
79.69 € | 1 | 19 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
79.69 € | 1 | 11 giorni | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
76.56 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110V AC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
76.56 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
76.56 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
79.69 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
72.18 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Con silenziatore | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
76.56 € | 1 | 20 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
79.69 € | 1 | 22 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
76.56 € | 1 | 11 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Nessuno | ||
79.69 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Tensione speciale | 20 A | Sì | ||
82.85 € | 1 | 29 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Nessuno | ||
85.98 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
85.98 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
72.18 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Luce | 20 A | Sì | ||
77.21 € | 1 | 20 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Senza connettore DIN | 20 A | Sì |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di azionamento | Con pilota |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Misura nominale flangia tubo
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Opzione
Materiale corpo
Ingresso elettrico conduttore
Tubazione
Specifiche
Diametro porta di collegamento tubazione
Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali