Codice articolo del costruttore: SS5Z3-60-02D-Q
Marca: SMC
Prezzo: 59.35 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Type: Manifold non ad innesto
Connector: -
Number of Stations: 2
Rated voltage: -
Number of Valves: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Z3-60-02D-Q
Codice componente
|
---|
SS5Z3-60-02D-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Connector | Number of Stations | Rated voltage | Number of Valves | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | CE compliant | Connector box mounting position | Number of Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.35 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 2 | - | - | - | - | Lato D (2-10 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - |
Loading...
Tipo | Base collettore | Mounting Method | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Specifications | Specifiche pilotaggio interno |
---|
Si trova sulla pagina di Manifold tipo a batteria serie SZ3000 per elettrovalvola a 5 vie, il codice articolo è il seguente: SS5Z3-60-02D-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Z3-60-02D-Q.
Configura
Proprietà di base
Connector
Rated voltage
Number of Valves
Common specifications
Connector output direction
Connector box mounting position
Number of Pins
Tipo
Type
Number of Stations
Air supply / exhaust block mounting position
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications
CE compliant
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Z3-60-05U-Q |
SS5Z3-60-08B-Q |
SS5Z3-60-08D-Q |
SS5Z3-60-11B-Q |
SS5Z3-60-12B-Q |
SS5Z3-60-13B-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Connector | Number of Stations | Rated voltage | Number of Valves | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | CE compliant | Connector box mounting position | Number of Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.27 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 5 | - | - | - | - | Lato U (2-10 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | ||
88.98 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 8 | - | - | - | - | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | ||
71.23 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 8 | - | - | - | - | Lato D (2-10 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | ||
94.95 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 11 | - | - | - | - | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | ||
96.90 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 12 | - | - | - | - | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | ||
98.90 € | 1 | 98 giorni | Manifold non ad innesto | - | 13 | - | - | - | - | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | In linea | Prodotto conforme alle norme CE | - | - |