Codice articolo del costruttore: VV722-03L-04D
Marca: SMC
Prezzo: 152.40 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Number of Stations: 2
CE compliant: Non compatibile
2(B), 4(A) port pipe connection: Rc 3/8 (lato (L)
1(P), 3(R2), 5(R1) port pipe connection: RC 1/2 (lato D)
Silencer Box: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VV722-03L-04D
Codice componente
|
---|
VV722-03L-04D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | CE compliant | 2(B), 4(A) port pipe connection | 1(P), 3(R2), 5(R1) port pipe connection | Silencer Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.40 € | 1 | 98 giorni | 2 | Non compatibile | Rc 3/8 (lato (L) | RC 1/2 (lato D) | Nessuno |
Loading...
Tipo | Base collettore | Rated voltage | Nessuno | Air Relief Valve | Nessuno |
---|
Si trova sulla pagina di Manifold per elettrovalvola conforme a norma ISO serie VQ7-8, il codice articolo è il seguente: VV722-03L-04D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV722-03L-04D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Stations
CE compliant
2(B), 4(A) port pipe connection
1(P), 3(R2), 5(R1) port pipe connection
Silencer Box
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VV7210-03R-06DSB-Q |
VV7210-04R-04B |
VV722-03L-04B-Q |
VV722-03L-04DSB |
VV722-03L-04DSB-Q |
VV722-03L-04U |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Stations | CE compliant | 2(B), 4(A) port pipe connection | 1(P), 3(R2), 5(R1) port pipe connection | Silencer Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.06 € | 1 | 98 giorni | 10 | Prodotto conforme alle norme CE | Rc 3/8 (lato R) | Rc 3/4 (lato D) | Sì | ||
526.37 € | 1 | 98 giorni | 10 | Non compatibile | RC 1/2 (lato R) | RC 1/2 (entrambi i lati) | Nessuno | ||
152.40 € | 1 | 98 giorni | 2 | Prodotto conforme alle norme CE | Rc 3/8 (lato (L) | RC 1/2 (entrambi i lati) | Nessuno | ||
214.44 € | 1 | 98 giorni | 2 | Non compatibile | Rc 3/8 (lato (L) | RC 1/2 (lato D) | Sì | ||
212.98 € | 1 | 98 giorni | 2 | Prodotto conforme alle norme CE | Rc 3/8 (lato (L) | RC 1/2 (lato D) | Sì | ||
152.40 € | 1 | 98 giorni | 2 | Non compatibile | Rc 3/8 (lato (L) | RC 1/2 (lato U) | Nessuno |