Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Port pipe connection port diameter | Option | Number of Valves | Air supply / exhaust block pipe fitting output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.55 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 1 | Standard | ||
37.55 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 1 | Standard | ||
43.74 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 1 | Standard | ||
43.74 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀ 1/4” (dritto) | Con staffa (standard) | 1 | Standard | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 2 | Standard | ||
44.32 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 2 | Standard | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 2 | Standard | ||
44.32 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 2 | Standard | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 2 | Laterale | ||
44.32 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 2 | Laterale | ||
44.32 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (Porta in basso) | 2 | Laterale | ||
38.77 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 3 | Standard | ||
44.97 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 3 | Standard | ||
38.77 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 3 | Standard | ||
44.97 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 3 | Standard | ||
39.39 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 4 | Standard | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 4 | Standard | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (Porta in basso) | 4 | Standard | ||
39.40 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 4 | Standard | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 4 | Standard | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 4 | Laterale | ||
39.39 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 4 | Laterale | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 4 | Laterale | ||
43.85 € | 1 | 26 giorni | Raccordo a gomito ⌀6 (verticale) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 4 | Laterale | ||
39.98 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 5 | Standard | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 5 | Standard | ||
39.98 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 5 | Standard | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 5 | Standard | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (Porta in basso) | 5 | Standard | ||
50.61 € | 1 | 26 giorni | Raccordo a gomito ⌀6 (verticale) | Con staffa (standard) | 5 | Standard | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 5 | Laterale | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (Porta in basso) | 5 | Laterale | ||
40.61 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 6 | Standard | ||
46.81 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 6 | Standard | ||
40.61 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 6 | Laterale | ||
46.82 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (Porta in basso) | 6 | Laterale | ||
41.19 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 7 | Standard | ||
47.39 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 7 | Standard | ||
47.39 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (Porta in basso) | 7 | Laterale | ||
41.82 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 8 | Standard | ||
48.02 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 8 | Standard | ||
48.03 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 8 | Standard | ||
41.82 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 8 | Laterale | ||
46.27 € | 1 | 26 giorni | Raccordo a gomito ⌀6 (verticale) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 8 | Laterale | ||
42.48 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 9 | Standard | ||
48.68 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 9 | Standard | ||
42.48 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 9 | Standard | ||
43.11 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 10 | Standard | ||
49.31 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 10 | Standard | ||
49.31 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 10 | Standard | ||
44.32 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 12 | Standard | ||
50.52 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (dritto) | Con staffa (standard) | 12 | Standard | ||
44.32 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Tipo montaggio diretto manifold (Con dado di montaggio: M3 x 0,5) | 12 | Standard | ||
50.52 € | 1 | 26 giorni | Raccordo ad azione singola ø6 (dritto) | Con staffa (standard) | 12 | Standard |
Loading...
Tipo | Base collettore | Air supply / exhaust block mounting position | Lato U |
---|
Configura
Proprietà di base
Port pipe connection port diameter
Option
Number of Valves
Air supply / exhaust block pipe fitting output direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali