Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC5000 (VV5QC51-0504FSD0)

Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC5000 VV5QC51-0504FSD0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VV5QC51-0504FSD0

Marca: SMC

Prezzo: 443.94

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Protocollo di comunicazione: Nessuna unità SI

Type: Kit S (Kit trasmissione seriale)

Number of Inputs/Outputs: -

Connector: -

Port pipe connection port diameter: 1/2


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VV5QC51-0504FSD0

Codice componente
VV5QC51-0504FSD0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di comunicazione Type Number of Inputs/Outputs Connector Port pipe connection port diameter Thread standard Number of Valves Type of wiring Common specifications End Plate specifications

443.94 €

1 98 giorni Nessuna unità SIKit S (Kit trasmissione seriale)--1/2G5-Positive common-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Option N/A Number of Input/Output Units N/A
Lead wire length(m) Nessuno Manifold wiring specifications Nessuno

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC5000, il codice articolo è il seguente: VV5QC51-0504FSD0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV5QC51-0504FSD0.

Tipologia prodotto

Codice componente
VV5QC51-0304FSD0
VV5QC51-0304NSD0
VV5QC51-0304NSEAN
VV5QC51-0504FSD60
VV5QC51-0504FTD0
VV5QC51-0504NSD0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Protocollo di comunicazione Type Number of Inputs/Outputs Connector Port pipe connection port diameter Thread standard Number of Valves Type of wiring Common specifications End Plate specifications

355.97 €

1 98 giorni Nessuna unità SIKit S (Kit trasmissione seriale)--1/2G3-Positive common-

339.61 €

1 98 giorni Nessuna unità SIKit S (Kit trasmissione seriale)--1/2NPT3-Positive common-

1,004.40 €

1 98 giorni EtherNet/IP (TM)Kit S [kit trasmissione seriale: EX260 tipo integrato (uscita compatibile)]Uscita a 32 puntiM121/2NPT3-Negative common-

472.77 €

1 98 giorni Nessuna unità SIKit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--1/2G5-Positive commonNessuno

471.47 €

1 98 giorni -Kit T (Kit scatola morsettiera)--1/2G5-Positive common-

437.56 €

1 98 giorni Nessuna unità SIKit S (Kit trasmissione seriale)--1/2NPT5-Positive common-

Supporto tecnico