Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.16 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
47.60 € | 1 | 23 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
55.82 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 12V DC | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
58.02 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
55.84 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
60.69 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
55.84 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
47.60 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
66.27 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
60.69 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | 48 V AC 50/60 Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
60.69 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
60.69 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
55.84 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
60.69 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | 48 V AC 50/60 Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
60.69 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
54.52 € | 1 | 24 giorni | Olio | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
60.06 € | 1 | 28 giorni | Olio | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | FKM | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
80.11 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/8 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN | ||
75.55 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.O. | Terminale DIN | ||
80.11 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/8 | - | 48 V AC 50/60 Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN | ||
80.11 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/8 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN | ||
62.89 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | 4.5 | - | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Con condotto terminale | ||
60.68 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
51.03 € | 1 | 11 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Condotto | ||
61.40 € | 1 | 29 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
47.60 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | 12V DC | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
55.90 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | 4.5 | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Condotto | ||
81.39 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
69.61 € | 1 | 23 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
77.98 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN, con circuito di protezione | ||
77.94 € | 1 | 23 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
69.61 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
71.79 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
71.79 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
96.19 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/4 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN | ||
91.65 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.O. | Terminale DIN | ||
96.19 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/4 | - | 48 V AC 50/60 Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN | ||
96.19 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/4 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN | ||
77.94 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
69.61 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
75.19 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
72.40 € | 1 | 23 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN, con circuito di protezione | ||
77.94 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
84.24 € | 1 | 11 giorni | Olio | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4.5 | - | FKM | Con staffa | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
76.66 € | 1 | 28 giorni | Olio | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | FKM | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
74.45 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 6 | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
69.61 € | 1 | 11 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 6 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
74.45 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 8 | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
77.94 € | 1 | 11 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 8 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
73.06 € | 1 | 11 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
70.40 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
73.06 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
78.65 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
64.81 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
75.26 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
77.90 € | 1 | 28 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
71.79 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
73.08 € | 1 | 28 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
77.94 € | 1 | 29 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
81.39 € | 1 | 23 giorni | Acqua | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK23 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Tipo di azionamento | Con movimento lineare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | C37 | Tipo corpo | Unità singola | Tipo di bobina | B |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiali di tenuta
Staffa
In dettaglio
Funzioni
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali